FL SWITCH 2406-2SFX
-
Industrial Ethernet Switch
1043414
Managed Switch 2000 sorozat, 6 RJ45 portok 10/100 Mbit/s, 2 SFP portok 100 Mbit/s, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -40 °C ... 70 °C, Tápfeszültség tartomány: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class B, Bővített hőmérséklet-tartomány, IEC 62443-4-1 szabvány szerint tanúsított fejlesztési folyamat, IEC 62443-4-2 szerint tanúsított termék
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 128 mm |
| Magasság | 113 mm |
| Mélység | 67 mm |
| Általános adatok | Telefonos és (térítés ellenében) helyszíni támogatás |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Alaplemez anyaga | Alumínium présöntvény, korrózióálló |
| Készülékház anyaga | Rozsdamentes acél, 1.4301 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Ethernet (RJ45) | |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Autonegotiation és autocrossing |
| Átviteli sebesség | 10/100 Mbit/s |
| Átviteli fizika | Réz |
| Átviteli távolság | 100 m (szegmensenként) |
| Jelző LED-ek | Adatfogadás, Link státusz |
| A csatornák száma | 6 (RJ45 portok) |
| Ethernet (SFP) | |
| Interfészek száma | 2 |
| Csatlakozási mód | SFP |
| Átviteli sebesség | 100 Mbit/s (teljes duplex) |
| Átviteli fizika | Az SFP modultól függően |
| Átviteli távolság | lehet 40 km (az alkalmazott SFP modul függvényében) |
| Jelző LED-ek | Adatfogadás, Link státusz |
| A csatornák száma | 2 (SFP portok) |
| Jelzőérintkező | |
| Kimenet megnevezése | relé |
| Vezérlőfeszültség | típ. 24 V DC |
| Actuation voltage range | max. 60 V DC |
| Áramhordozó képesség | max. 0,2 A |
| Terméktípus | Switch |
| Termékcsalád | Managed Switch 2000 |
| Kialakítás | Blokkos építésmód |
| MTTF | 357,82 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
| 191,24 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
| 25,65 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 70 °C, munkaciklus 100 %) | |
| Különleges tulajdonságai | Bővített hőmérséklet-tartomány |
| IEC 62443-4-1 szabvány szerint tanúsított fejlesztési folyamat | |
| IEC 62443-4-2 szerint tanúsított termék | |
| Jelkésleltetés | ≥ 6,5 µs (Tárolva továbbító üzemmód, 10/100 Mbit/s, a keret nagyságától függ) |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III (VDE 0106) |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Switch-funkciók | |
| IP-paraméterezés | DHCP-kliens |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-Server (pool-alapú, port-alapú) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| MAC címtáblázat | 8k |
| Vezérlési feszültség jelzőérintkezője | típ. 24 V DC |
| PROFINET megfelelőségi osztálya | Conformance Class B |
| PROFINET eszközfunkció | PROFINET eszköz |
| Fast Startup | |
| Diagnosztikai és állapotjelzők | LED-ek: US1, US2 (tápellátás), fail (riasztó érintkező), 2 LED Ethernet-portonként (link/activity és speed) |
| Alapfunkciók | Tároló és továbbító switch, IEEE 802.3 szabvány szerint |
| Felügyeleti funkciók | Webalapú menedzsment (HTTP/HTTPS) |
| Szerepalapú felhasználókezelés (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Diagnosztikai funkciók | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Szűrőfunkciók | Quality of Service (8 prioritási osztály) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (max. 32 VLAN) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Redundanciafunkciók | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| PROFINET S2 rendszerredundancia | |
| Időszinkronizálás | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| További funkciók | MMS & GOOSE átvitele (IEC 61850-8-1) |
| Modbus/TCP átvitele | |
| Biztonsági funkciók | |
| Port Security | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
| Helyi diagnosztika | US1/2 Tápfeszültség US1, US2 LED zöld |
| FAIL div. piros LED | |
| LNK/ACT Link állapot LED zöld | |
| SPD Adatátviteli sebesség LED zöld | |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4,7 W (US = max, Tamb = max) |
| Vizsgálószakasz | 24 V-os tápellátás / üzemi földelés 500 V DC 1 min |
| Ethernet interfész / Minden más potenciál 2,25 kV DC 1 min | |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Optikai kábel | |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség (DC) | 24 V DC (redundáns) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 32 V DC |
| Tápcsatlakozó | COMBICON-on, max. vezetőkeresztmetszet 2,5 mm² |
| Hullámosság | 3,6 VPP (a megengedett feszültségtartományon belül) |
| Maximális áramfelvétel | 250 mA (US = min, Tamb = max) |
| Jellemző áramfelvétel | 180 mA (US = 24 V DC feszültség és 25 °C környezeti hőmérséklet esetén) |
| Ground connection | kalapsínen |
| Functional grounding | The functional ground of the module is grounded when it is snapped onto a grounded DIN rail |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Csatlakozókábelként csak engedélyezett hőmérséklet-tartományú (-40 °C ... 75 °C) rézvezetékeket használjon. |
| dugaszolható | van |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Rázkódás (üzemi) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Rezgésállóság (üzem) | az IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 79 kPa ... 108 kPa tengerszint felett 2000 m-ig (Névleges érték nélkül) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 79 kPa ... 108 kPa tengerszint felett 2000 m-ig (Névleges érték nélkül) |
| Festéktapadást gátló anyagoktól mentes | Igen |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | cULus |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Hajógyártási adatok | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Rezgés | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| EMC irányelv konformitás | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) B kritérium |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (elektromágneses mezők) "A" kritérium | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) "A" kritérium | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (lökőfeszültség) "A" kritérium | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (vezetett zavarok) "A" kritérium | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (zavarkibocsátás) Osztály A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (A vezeték által vezetett zavarkibocsátás) Osztály A | |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Állapotjelzés | LED-ek: US1, US2 (tápellátás), fail (riasztó érintkező), 2 LED Ethernet-portonként (link/activity és speed) |
| Cikkszám | 1043414 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNN122 |
| Termékkulcs | DNN122 |
| GTIN | 4055626608594 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 782,6 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 650 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
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
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 78eda50b-0754-424b-b001-7f233bf72a81 |
Kompatibilis termékek
-
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Szoftver 2702889
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
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408970
-
FKCN 2,5/ 2-ST GY7035 BD:1-2 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1082048
-
FKCN 2,5/ 4-ST GY7035 BD:1-4 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1082059
-
FL SFP FX - Médiamodul 2891081
-
FL SFP FX SM - Médiamodul 2891082
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 dugaszcsatlakozók 1656725
Az Ön előnyei
MRP (kliens és menedzser)
DHCP-kilens, DHCP-kiszolgáló (pool-alapú és port-alapú), DHCP Option 82
Környezeti hőmérséklet -40 °C ... 70 °C
VLAN-ok
RSTP
Konfigurációs memória
Webalapú menedzsment, SNMP
Az FL NETWORK MANAGER szoftver használatával egyszerűen és gyorsan elvégezhető az üzembe helyezés és a konfigurálás.
PROFINET- és EtherNet/IP™-hálózatokhoz használható
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51