FL SWITCH 1608 - Industrial Ethernet Switch
1196227

A CRA követelményeire való előkészítés folyamatban

Unmanaged Switch 1600 sorozat, 8 M12 portok 10/100 Mbit/s, védettség: IP65/IP66/IP67, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -40 °C ... 75 °C, Tápfeszültség tartomány: 9 V DC ... 57 V DC, Bővített hőmérséklet-tartomány, A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

QoS-prioritású üzenetek (Quality of Service)
Helyi diagnosztikai és állapotjelzők LED-ekkel
Az adatforgalom tökéletesített priorizálása az automatizálási protokollokhoz
PROFINET PTCP-szűrő a megbízható kommunikáció megvalósításához PROFINET hálózatokban
PROFINET „A” megfelelőségi osztályba sorolás a valós idejű adatcseréhez
Az Autonegotiation- és az Autocrossing-felismerés könnyű installálást és felépítést tesz lehetővé