cULus Listed
Engedély azonosítója: E335024| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | |||
Hálózati kábel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-pólusú, PUR halogénmentes, zöld RAL 6018, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Dugasz egyenes M12, kódolás: D / IP67, a Dugasz egyenes M12, kódolás: D / IP67, kábelhossz: 2 m
| Általános adatok | Ez a termék eleget tesz a PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET irányelv (Version 2.00, Order Nr: 2.252) Cord Sets for Balanced Cabling című 10.1. fejezetének |
| Általános adatok | További, különféle kábeltípusú és vezetékhosszúságú termékek találhatók a „Tartozékok” szakaszban |
| Alkalmazás | Standard |
| Érzékelő fajtája | PROFINET |
| Pólusszám | 4 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Árnyékolt | van |
| Kódolás | D |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Buszrendszer | PROFINET |
| Jel típusa/kategória | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Állapotjelzés | nincs |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| UN névleges feszültség | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| IN névleges áramerősség | 4 A |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Átviteli sebesség | 100 Mbit/s |
| Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| 1. csatlakozás | |
| Méretrajz |
M12 dugasz pólusábrája, 4 pólusú, D kódolású, dugaszoldali nézet
|
| Kivitel | M12 Dugasz, egyenes, 4-pólusú, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Kódolás: D |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | van |
| Árnyékolás | Advanced Shielding Technology |
| Jel típusa/kategória | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| Túlfeszültség kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm |
| Anyag Kapcsolat | CuSn |
| Anyag Érintkezőfelület | Ni/Au |
| Anyag Érintkezőtartó | PA 6.6 |
| Anyag Tömszelence | Cinkprésöntvény, nikkelezett |
| Anyag Fogantyútest | TPU, nehezen gyúlékony, önkioltó |
| Anyag Tömítés | FKM |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 85 °C |
| Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
| Szabványok/előírások | IEC 61076-2-101 |
| 2. csatlakozás | |
| Méretrajz |
M12 dugasz pólusábrája, 4 pólusú, D kódolású, dugaszoldali nézet
|
| Kivitel | M12 Dugasz, egyenes, 4-pólusú, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Kódolás: D |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | van |
| Árnyékolás | Advanced Shielding Technology |
| Jel típusa/kategória | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| Túlfeszültség kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm |
| Anyag Kapcsolat | CuSn |
| Anyag Érintkezőfelület | Ni/Au |
| Anyag Érintkezőtartó | PA 6.6 |
| Anyag Tömszelence | Cinkprésöntvény, nikkelezett |
| Anyag Fogantyútest | TPU, nehezen gyúlékony, önkioltó |
| Anyag Tömítés | FKM |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 85 °C |
| Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
| Szabványok/előírások | IEC 61076-2-101 |
| Vezetékhossz | 2 m |
| PROFINET energiavezető lánc, CAT5 [93C] | |
| Méretrajz |
|
| UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | PROFINET energiavezető lánc, CAT5 [93C] |
| Vezető felépítése | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG jelvezeték | 22 |
| Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,5 mm ±0,05 mm |
| Vezeték külső átmérője | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Külső köpeny, szín | zöld RAL 6018 |
| Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PE |
| Elemi ér, szín | fehér, sárga, kék, narancs |
| Teljes sodratozás | Csillagnégyes |
| Optikai árnyékolás | 85 % |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 500 MΩ*km |
| Hurokellenállás | ≤ 120,00 Ω/km |
| Hullámellenállás | 100 Ω ±15 Ω (1 ... 100 MHz-nél) |
| Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V |
| Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 7,5 x D |
| Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 3000000, Hajlítási sugár: 200 mm, Mozgatás útja: 10 m, Mozgatási sebesség: 4 m/s, Gyorsulás: 4 m/s² |
| Dinamikus terhelhetőség (torzió) | Csavarás: ±30 °/m |
| Halogénmentesség | IEC 60754-1 szerint |
| Tűzállóság | az IEC 60332-1-2 szabvány szerint |
| UN ECE-R 118.03 szerint | |
| a CSA C 22.2 sz. 210-FT1 szerint | |
| Olajellenállóság | DIN EN 60811-404 szerint |
| Egyéb ellenállóság | UV álló |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -40 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| M12 | |
| Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-101 |
| Cikkszám | 1416200 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | AF1CJI |
| Termékkulcs | AF1CJI |
| GTIN | 4046356474719 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 164,2 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 155,77 g |
| Vámtarifaszám | 85444210 |
| Származási ország | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |