FL NAT 2304-2GC-2SFP - Industrial Ethernet Switch
2702981

Managed NAT Switch 2000 sorozat, 4 RJ45 portok 10/100/1000 MBit/s, 2 SFP portok 100/1000 Mbit/s, 2 Combo portok, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -40 °C ... 70 °C, Tápfeszültség tartomány: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, IEC 62443-4-1 szabvány szerint tanúsított fejlesztési folyamat, Kompatibilis az IEC 62443-4-2 szabvánnyal

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

1:1-NAT, virtuális NAT, IP-maszkolás, Port Forwarding
Rugalmas felosztás több LAN- és WAN-tartományra
Környezeti hőmérséklet -40 °C ... 70 °C
MRP (kliens és menedzser)
VLAN-ok
RSTP
DHCP-kilens, DHCP-kiszolgáló (pool-alapú és port-alapú), DHCP Option 82
Keskeny kivitel
Webalapú menedzsment, SNMP
Konfigurációs memória
Az FL NETWORK MANAGER szoftver használatával egyszerűen és gyorsan elvégezhető az üzembe helyezés és a konfigurálás.
PROFINET- és EtherNet/IP™-hálózatokhoz használható