SPE-T1-M12MSM-180-SMD
-
SPE-nyomtatott áramköri csatlakozók
1363342
SPE-nyomtatott áramköri csatlakozók, felépítés: SPE, védettség: IP65/IP67, pólusszám: 2, anyag: LCP, csatlakozási mód: SMD, kábelleágazás: egyenes, szín: fekete, Single Pair Ethernet
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gyakran ismételt kérdések
Az IEEE melyik egy érpáras Ethernet szabványához használható a dugaszolható csatlakozó?
Használhatom az M8-as, illetve M12-es választék háztömszelencéit ezzel az érintkezőbetéttel?
Igen, a Phoenix Contact háztömszelencéi kompatibilisek vele és használhatók. Lásd ehhez a cikk "Tartozékok" pontja alatt.
Milyen változatok léteznek a készülékház-tömszelencékből?
Az érintkezőbetétekhez való háztömszelencék hátlapi és fal előtti szereléshez kaphatók. Ezek a cikk "Tartozékok" pontja alatt találhatók.
Milyen reteszelésekhez alkalmazhatók a készülékház-tömszelencék?
A tömszelencék csavaros és push-pull reteszelő rendszerként kaphatók.
Dugaszolás nélkül is elérhetem az IP6x védelmi osztályt?
A dugaszolt és dugaszolatlan állapotban érvényes védelmi osztállyal kapcsolatos információk a kapcsolódó háztömszelencéknél, a cikk "Tartozékok" pontja alatt találhatók.
Milyen megmunkálási folyamathoz alkalmasak az SPE dugaszolható csatlakozók?
A dugaszolható csatlakozók alkalmasak az automatizált Reflow megmunkálási folyamathoz Pick and Place alkalmazással.
Hol találom a betervezéssel kapcsolatos fontosabb adatokat?
A betervezéssel kapcsolatos további tudnivalókat a „Letöltések” címszó alatt a műszaki rajzokban találja.