SPE-T1-M12MS/ 1,0-99B/M12FS - Hálózati kábel
1478372

Hálózati kábel, Single Pair Ethernet CAT B (1 GBit/s), 2-pólusú, PUR halogénmentes, zöld, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Dugasz egyenes M12-SPE / IP67, a Aljzat egyenes M12-SPE / IP67, kábelhossz: 1 m

Termékrészletek








Az Ön előnyei

Jövőálló: szabványosított, IEC 63171-5 (IP67) szerinti dugaszolható csatlakozók
Egyszerű integrálás: dugasz- és aljzatváltozatok az elterjedt induktív szenzorokhoz és lengő összeköttetésekhez
A szervizmunkák egyszerűen elvégezhetők: az M12-es dugaszolható csatlakozó a dugaszolás szempontjából kompatibilisek az SPE IP20 védettségű dugaszolható csatlakozóival
Biztonságos árnyékolás: patchkábelek Advanced Shielding technológiával