Kétemeletes sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 16 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, 1. és 2. emelet, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke
Átvezető kapcsok, többvezetős kapcsok és többemeletes sorkapcsok
A Phoenix Contact átvezető kapcsai, többvezetős kapcsai és többemeletes sorkapcsai két vagy több vezető helytakarékos csatlakoztatására használhatók egyetlen kapocsban. A kapcsok egyik legfőbb jellemzője a rugalmas áthidalhatóság és az optimális feliratozhatóság.
Védővezető kapocs, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 4 mm2, rögzítési mód: PE-láb M3-as rögzítőcsavarral, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: zöld-sárga
Védővezető kapocs, Figyelem: nem szigetelt kábelsaruk esetén a BE-RT... szakaszhosszabbítót (lásd tartozékok) kell használni!, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 41 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csapos csatlakozó, 1. szint, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: zöld-sárga
Bontókapocs, csúszólappal, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 41 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: szürke
Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: fekete
Kétemeletes sorkapocs, potenciál-összekötővel, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 22 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, 1. szint, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék
Nagyáramú kapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 290 A, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 150 mm2, keresztmetszet: 35 mm2 - 150 mm2, Méretezési keresztmetszet: 150 mm2, keresztmetszet: 35 mm2 - 150 mm2, szerelési mód: NS 35/15, NS 35/7,5, szín: szürke
Védővezető kapocs, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: zöld-sárga
Kétemeletes sorkapocs, Az üzemi feszültséget a világító kijelző határozza meg. Jellemző adatok: LED 30 V DC ... 60 V DC, 0,8 mA ... 1,8 mA, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 20 A, 1. és 2. emelet, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke
Többemeletes kapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 15 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, 1. szint, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke
Előnyök
- Univerzálisan használható – csatlakoztatás a kicsitől egészen a nagy vezető-keresztmetszetekig
- Helytakarékosság a kompakt kialakításnak, többvezetős és többemeletes sorkapcsoknak köszönhetően
- A potenciálelosztás egyszerű, mivel minden emeleten található áthidalóárok
- Optimális áttekinthetőség a nagy jelölőfelületek révén
- A logisztikai költségek csökkentése az egységes CLIPLINE complete rendszertartozékokkal
Új termékek
UT 1,5 csavaros csatlakozású sorkapcsok
Helytakarékos vezetékezés
A mindössze 4,2 mm kapocsszélességgel rendelkező UT 1,5 csavaros kapcsok teszik teljessé a csavaros kapcsok portfólióját. A Reakdyn elvnek köszönhetően a csavaros kapcsok karbantartásmentesek. A kettős áthidalóároknak köszönhetően a sorkapcsok a szabványos FBS-hidakkal időtakarékos módon csatlakoztathatók.
Fő jellemzők
- Nagy helytakarékosság és rugalmasság a két azonos vezető csatlakoztathatóságának köszönhetően
- Karbantartásmentes vezetékcsatlakozás a Reakdyn elvnek köszönhetően
- Magas rezgésállóság
- Kompatibilis a CLIPLINE complete sorkapocsrendszerrel
- Tartósan stabil kapcsolatok a kiváló minőségű anyagok használatának köszönhetően
Önnek nyújtott előnyök
- Csavaros technológia
- Névleges keresztmetszet: 1,5 mm²
- Keresztmetszet: 0,14 mm² ... 1,5 mm²
- Névleges áram: 17,5 A
- Névleges feszültség: 1 000 V
- Szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3
Átvezető kapcsok
Átvezető kapcsok
Az átvezető kapcsokat két csatlakozási pont és kompakt felépítés jellemzi. Az átvezető kapcsok nagy keresztmetszet-tartománya univerzális alkalmazást tesz lehetővé, minden területen. A pl. rézsodratok vezetékezésére való standard átvezető kapcsok mellett a Phoenix Contact AI/Cu kapcsokat is kínál. Ezekkel az univerzális kapcsokkal lehetővé válik az alumínium- és rézvezetők használata ugyanabban a kapocsban.
Többvezetős kapcsok
Többvezetős kapcsok
A Phoenix Contact többvezetős kapcsaival még kompaktabb vezetékezést valósítható meg. A többvezetős kapcsok olyan átvezető kapcsok, amelyeknek három vagy négy csatlakozópontja ugyanazon az áramátvezetőn halad át. Így Ön kapcsonként akár négy egyedi vezetőt csatlakoztathat. A kapcsok felépítéséből adódóan kevesebb kapocs és hozzávezetés szükséges a vezetékezéshez. Ezért az áttekinthetőség javulása mellett a vezetékezés és a potenciálelosztás szűkebb helyen is megvalósítható.
Kétemeletes sorkapcsok
Kétemeletes sorkapcsok
A kétemeletes sorkapcsok az átvezető kapcsokhoz képest még nagyobb vezetékezési sűrűséget tesznek lehetővé, a többvezetős kapcsokkal szemben pedig nagyobb rugalmasságot biztosítanak. A kétemeletes sorkapcsok az egyszerűbb kinyomhatóság érdekében egy sorkapocsban elhelyezett, két átvezető kapocsból állnak. Ennek érdekében a sorkapcsok két szinttel rendelkeznek, amelyek mindegyikén egy potenciál vezet. Szükség esetén ezek a szintek függőleges PV-átkötőhidakkal gyorsan és egyszerűen összekapcsolhatók, aminek eredményeképpen a kétemeletes sorkapcsok többvezetős kapcsokként használhatók. A kézi áthidalási munkák mennyiségének csökkentése érdekében a szilárdan beépített áthidaló elemmel felszerelt sorkapcsok is részei a portfóliónak. Ezeket a változatokat a termék nevében található „PV” jelöli. A kétemeletes sorkapcsok az oldalsó vezetékcsatlakozásnak köszönhetően szinteltolást tesznek lehetővé. Ez az eltolás teljes vezetékezés esetén is akadálymentes hozzáférést biztosít az alsó csatlakozási szinthez és az ott elhelyezett működtetőgombokhoz vagy csavarhoz.
Többemeletes sorkapcsok
Többemeletes sorkapcsok
A többemeletes sorkapcsok több szintű sorkapcsok. A kétemeletes sorkapcsokkal ellentétben általában több szintűek, ugyanakkor a kialakításuk hasonlít azokéhoz. Minden egyes szint saját potenciált vezet. A kapocsváltozattól függően vagy csak a két felső szint, vagy az összes szint könnyen összekapcsolható függőleges áthidalással. A normál változatokon kívül integrált PV áthidalással ellátott változatok is rendelkezésre állnak. A kézi áthidalás itt elhagyható, mivel gyárilag minden szint össze van kötve. A négyemeletes és háromemeletes sorkapcsok az egyszerű átvezető változatokon kívül tartalmaznak egy vagy több funkcionális szinttel ellátott változatokat is. A funkcionális szint általában el van látva egy bontózónával, amelybe vagy késes bontás, vagy univerzális bontózóna van beszerelve a különböző funkciódugaszokhoz. A háromfázisú motorok helytakarékos csatlakoztatása céljából a kínálat speciális motorcsatlakoztató kapcsokat is tartalmaz. A minden emeleten használható egyszerű fázisáthidalási lehetőség csökkenti a vezetékezési időt.
Hatékony tervezés a PROJECT complete segítségével
Hatékony tervezés a PROJECT complete segítségével
Intuitív tervezés, intelligens funkciók és egyénivé tehető felhasználói felület: a PROJECT complete tervező- és jelölőszoftver innovatív megoldás a kapocssorok egyszerű tervezésére és a hozzájuk tartozó jelölések bonyodalmak nélküli előállítására.
Az adatok elektromos tervezésből való átvételétől a kész termék leszállításáig a szoftver egyedi és kényelmes módon kíséri az Ön folyamatait.
A sorkapcsok termékbrosúrája
Letöltések
Szeretne nyomtatott anyagokat kapni sorkapcsainkról? A következőkben különböző sorkapcsokról szóló brosúrákat talál. A termékbrosúra mellett talál egy brosúrát a CLIPLINE complete sorkapocsrendszerről, valamint a sorkapcsok minőségi vizsgálatairól.