PTV átvezető és többvezetős kapcsok

Átvezető kapcsok, többvezetős kapcsok és többemeletes sorkapcsok

A Phoenix Contact átvezető kapcsai, többvezetős kapcsai és többemeletes sorkapcsai két vagy több vezető helytakarékos csatlakoztatására használhatók egyetlen kapocsban. A kapcsok egyik legfőbb jellemzője a rugalmas áthidalhatóság és az optimális feliratozhatóság.

Go to Product Detail Page for item 3046304
UT 10 RD - Átvezető sorkapocs
UT 10 RD - Átvezető sorkapocs
3046304

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 57 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 10 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 16 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: vörös

Go to Product Detail Page for item 3215915
UT 16-PE/S - Védővezető kapocs
UT 16-PE/S - Védővezető kapocs
3215915

Védővezető kapocs, csavaros lábú, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 16 mm2, keresztmetszet: 1,5 mm2 - 25 mm2, rögzítési mód: PE-láb M4 rögzítőcsavarral, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: zöld-sárga

Go to Product Detail Page for item 3211777
PT 4 RD - Átvezető sorkapocs
PT 4 RD - Átvezető sorkapocs
3211777

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: vörös

Go to Product Detail Page for item 3045091
UT 2,5 GN - Átvezető sorkapocs
UT 2,5 GN - Átvezető sorkapocs
3045091

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: zöld

Go to Product Detail Page for item 3037135
ST 4 OG - Átvezető sorkapocs
ST 4 OG - Átvezető sorkapocs
3037135

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: narancssárga

Go to Product Detail Page for item 1329673
XTV 16 BU - Átvezető sorkapocs
XTV 16 BU - Átvezető sorkapocs
1329673

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 76 A, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Push-X csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 16 mm2, keresztmetszet: 2,5 mm2 - 25 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék

Előnyök

  • Univerzálisan használható – csatlakoztatás a kicsitől egészen a nagy vezető-keresztmetszetekig
  • Helytakarékosság a kompakt kialakításnak, többvezetős és többemeletes sorkapcsoknak köszönhetően
  • A potenciálelosztás egyszerű, mivel minden emeleten található áthidalóárok
  • Optimális áttekinthetőség a nagy jelölőfelületek révén
  • A logisztikai költségek csökkentése az egységes CLIPLINE complete rendszertartozékokkal

Új termékek

Csavaros technológiájú sorkapcsok 1,5 mm² névleges keresztmetszettel

UT 1,5 csavaros csatlakozású sorkapcsok

Helytakarékos vezetékezés

A mindössze 4,2 mm kapocsszélességgel rendelkező UT 1,5 csavaros kapcsok teszik teljessé a csavaros kapcsok portfólióját. A Reakdyn elvnek köszönhetően a csavaros kapcsok karbantartásmentesek. A kettős áthidalóároknak köszönhetően a sorkapcsok a szabványos FBS-hidakkal időtakarékos módon csatlakoztathatók.

Fő jellemzők

  • Nagy helytakarékosság és rugalmasság a két azonos vezető csatlakoztathatóságának köszönhetően
  • Karbantartásmentes vezetékcsatlakozás a Reakdyn elvnek köszönhetően
  • Magas rezgésállóság
  • Kompatibilis a CLIPLINE complete sorkapocsrendszerrel
  • Tartósan stabil kapcsolatok a kiváló minőségű anyagok használatának köszönhetően

Önnek nyújtott előnyök

  • Csavaros technológia
  • Névleges keresztmetszet: 1,5 mm²
  • Keresztmetszet: 0,14 mm² ... 1,5 mm²
  • Névleges áram: 17,5 A
  • Névleges feszültség: 1 000 V
  • Szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3

Kalapsínre szerelt direkt rugós csatlakozású átvezető kapcsok

Átvezető kapcsok

Átvezető kapcsok

Az átvezető kapcsokat két csatlakozási pont és kompakt felépítés jellemzi. Az átvezető kapcsok nagy keresztmetszet-tartománya univerzális alkalmazást tesz lehetővé, minden területen. A pl. rézsodratok vezetékezésére való standard átvezető kapcsok mellett a Phoenix Contact AI/Cu kapcsokat is kínál. Ezekkel az univerzális kapcsokkal lehetővé válik az alumínium- és rézvezetők használata ugyanabban a kapocsban.

Direkt rugós csatlakozású többvezetős kapcsok

Többvezetős kapcsok

Többvezetős kapcsok

A Phoenix Contact többvezetős kapcsaival még kompaktabb vezetékezést valósítható meg. A többvezetős kapcsok olyan átvezető kapcsok, amelyeknek három vagy négy csatlakozópontja ugyanazon az áramátvezetőn halad át. Így Ön kapcsonként akár négy egyedi vezetőt csatlakoztathat. A kapcsok felépítéséből adódóan kevesebb kapocs és hozzávezetés szükséges a vezetékezéshez. Ezért az áttekinthetőség javulása mellett a vezetékezés és a potenciálelosztás szűkebb helyen is megvalósítható.

A kétemeletes sorkapcsokat direkt rugós csatlakozással rögzítik a kalapsínre

Kétemeletes sorkapcsok

Kétemeletes sorkapcsok

A kétemeletes sorkapcsok az átvezető kapcsokhoz képest még nagyobb vezetékezési sűrűséget tesznek lehetővé, a többvezetős kapcsokkal szemben pedig nagyobb rugalmasságot biztosítanak. A kétemeletes sorkapcsok az egyszerűbb kinyomhatóság érdekében egy sorkapocsban elhelyezett, két átvezető kapocsból állnak. Ennek érdekében a sorkapcsok két szinttel rendelkeznek, amelyek mindegyikén egy potenciál vezet. Szükség esetén ezek a szintek függőleges PV-átkötőhidakkal gyorsan és egyszerűen összekapcsolhatók, aminek eredményeképpen a kétemeletes sorkapcsok többvezetős kapcsokként használhatók. A kézi áthidalási munkák mennyiségének csökkentése érdekében a szilárdan beépített áthidaló elemmel felszerelt sorkapcsok is részei a portfóliónak. Ezeket a változatokat a termék nevében található „PV” jelöli. A kétemeletes sorkapcsok az oldalsó vezetékcsatlakozásnak köszönhetően szinteltolást tesznek lehetővé. Ez az eltolás teljes vezetékezés esetén is akadálymentes hozzáférést biztosít az alsó csatlakozási szinthez és az ott elhelyezett működtetőgombokhoz vagy csavarhoz.

Direkt rugós csatlakozású többemeletes sorkapcsok a kalapsínre rápattintva

Többemeletes sorkapcsok

Többemeletes sorkapcsok

A többemeletes sorkapcsok több szintű sorkapcsok. A kétemeletes sorkapcsokkal ellentétben általában több szintűek, ugyanakkor a kialakításuk hasonlít azokéhoz. Minden egyes szint saját potenciált vezet. A kapocsváltozattól függően vagy csak a két felső szint, vagy az összes szint könnyen összekapcsolható függőleges áthidalással. A normál változatokon kívül integrált PV áthidalással ellátott változatok is rendelkezésre állnak. A kézi áthidalás itt elhagyható, mivel gyárilag minden szint össze van kötve. A négyemeletes és háromemeletes sorkapcsok az egyszerű átvezető változatokon kívül tartalmaznak egy vagy több funkcionális szinttel ellátott változatokat is. A funkcionális szint általában el van látva egy bontózónával, amelybe vagy késes bontás, vagy univerzális bontózóna van beszerelve a különböző funkciódugaszokhoz. A háromfázisú motorok helytakarékos csatlakoztatása céljából a kínálat speciális motorcsatlakoztató kapcsokat is tartalmaz. A minden emeleten használható egyszerű fázisáthidalási lehetőség csökkenti a vezetékezési időt.

Hatékony tervezés a PROJECT complete segítségével

Hatékony tervezés a PROJECT complete segítségével

Hatékony tervezés a PROJECT complete segítségével

Intuitív tervezés, intelligens funkciók és egyénivé tehető felhasználói felület: a PROJECT complete tervező- és jelölőszoftver innovatív megoldás a kapocssorok egyszerű tervezésére és a hozzájuk tartozó jelölések bonyodalmak nélküli előállítására.

Az adatok elektromos tervezésből való átvételétől a kész termék leszállításáig a szoftver egyedi és kényelmes módon kíséri az Ön folyamatait.

A sorkapcsok fellapozott termékbrosúrája

A sorkapcsok termékbrosúrája

Letöltések

Szeretne nyomtatott anyagokat kapni sorkapcsainkról? A következőkben különböző sorkapcsokról szóló brosúrákat talál. A termékbrosúra mellett talál egy brosúrát a CLIPLINE complete sorkapocsrendszerről, valamint a sorkapcsok minőségi vizsgálatairól.