IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE1-62961VDE Zeichengenehmigung
Engedély azonosítója: 40019422Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
57 A | 1,5 - 10 |
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
16 - 6 | ||||
Felhasználói csoport C | ||||
16 - 6 | ||||
Felhasználói csoport F | ||||
16 - 6 |