SACB-4/ 8-L-C NPN SCO
-
Elosztódoboz
1537103
Elosztódoboz, alkalmazás: Standard, bővített követelmények, csatlakozási mód: M12 aljzat Fém, dugaszhelyek száma: 4, pólusszám: 5, kódolás: A, dugaszhely kiosztása: kettős, állapotjelző: igen, npn; gerincvezeték-csatlakozás: Dugaszolható csavaros csatlakozó 180°, árnyékolás: nincs
Termékrészletek
Megjegyzés a dokumentációhoz | Az alkalmazott nyomtatott áramköri csatlakozókkal kapcsolatos adatokat lásd az MC 1,5/10-STF-3,5 - 1847204 cikkszámú termék műszaki adataiban |
Szerelési útmutató | FIGYELEM: a vezetékek lefektetésekor ügyeljen a megengedett hajlítási sugarakra, mivel a túl nagy hajlítóerők veszélyeztetik a védettséget. Mentesítse a dugaszolható csatlakozókat a mechanikai terhelésektől, pl. kábelkötözőkkel. |
Alkalmazási útmutató | A nem használt csatlakozóhelyeket az üzembe helyezés előtt le kell zárni. Az erre szolgáló lezáró elemek a „Tartozékok” alatt találhatók. |
Terméktípus | Elosztódoboz |
Alkalmazás | Standard, bővített követelmények |
Pólusszám | 5 |
A dugaszhelyek száma | 4 |
Kódolás | A |
LED | igen |
Helyi diagnosztika | |
Felügyelt funkció | Tápfeszültség modulonként |
vizuális megjelenítés | LED zöld |
Üzemi feszültség legfeljebb Umax | 30 V DC |
Helyi diagnosztika | Tápfeszültség modulonként LED zöld |
Diagnosztikai és állapotjelző I/O sárga LED | |
UN névleges feszültség | 24 V DC |
Méretezési áram összesen | 10 A |
2x 8 A (galvanikus leválasztás esetén) | |
Maximális áramterhelhetőség áganként | 2 A |
Áramterhelhetőség dugaszhelyenként | 4 A |
Vezetékcsatlakozás | |
Szenzor / aktor csatlakozási mód | M12 aljzat |
Csatlakozási keresztmetszet Hajlékony jelvezeték | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Csatlakozási keresztmetszet Hajlékony tápellátás | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
AWG csatlakozási keresztmetszet Hajlékony jelvezeték | 26 ... 16 |
AWG csatlakozási keresztmetszet Hajlékony tápellátás | 26 ... 16 |
Csupaszolási hossz Jelvezeték | 7 mm |
A szigetelés csupaszolási hossza | 50 mm (Gerincvezeték) |
Fedélcsavar meghúzási nyomatéka | 0,35 Nm |
Senzor/aktor kábel dugaszolási helyének meghúzási nyomatéka | 0,4 Nm |
Készülékház-rögzítéshez való szerelőcsavar meghúzási nyomatéka | 0,5 Nm |
Anyacsavar meghúzási nyomatéka | 2,5 Nm |
Csatlakozókiosztás | |
Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
1-4 / 1 (+ 24 V) = UN | |
1-4 / 3 (0 V) = 0 V | |
1-4 / 5 (PE) = PE |
Állapotjelzéssel | igen |
Méretrajz |
|
Szélesség | 58 mm |
Magasság | 45 mm |
Hossz | 117 mm |
Anyag Menetes hüvely | Cink présöntvény |
Anyag Készülékház | PBT |
Anyag Kiöntőmassza | PUR |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Tömítés anyaga O-gyűrű | NBR |
Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Érintkezőfelület anyaga | aranyozott |
Érintkezőtartó anyaga | PA |
Gerincvezeték-oldali érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Gerincvezeték-oldali érintkezőtartó anyaga | PA 6.6 V0 |
Gerincvezeték-oldali érintkezőfelület anyaga | aranyozott |
Vezeték külső átmérője | 7 mm ... 12 mm |
Csatlakozási mód | Dugaszolható csavaros csatlakozó |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 80 °C |
Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-101 |
Cikkszám | 1537103 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 25 Darab |
Értékesítési kulcs | AF3CCD |
Termékkulcs | AF3CCD |
GTIN | 4046356073783 |
Tömeg/db (csomagolással) | 262,1 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 170,98 g |
Vámtarifaszám | 85366990 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
-
SACB- 8X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Gerinckábelgyűrű 1503357
-
PROT-MS SCO - Zárócsavar 1553129
-
UC-EM (17,5X9) - Bepattintható címke 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Bepattintható címke 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Bepattintható címke 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Bepattintható címke 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Bepattintható címke 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Bepattintható címke 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Bepattintható címke 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Bepattintható címke 0801576
-
UTA 107 - Kalapsínadapter 2853983
-
TSD 04 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter-betét 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Szerszám 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Szerszám 1208445
-
SZK PZ1 VDE - Csavarhúzók 1206450
-
TSD 25 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1212315
-
TSD-M 3NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Szerszám 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Csavarbetét 1212591
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Csavarhúzók 1205037
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Csavarbetét 1212607
-
SF-M BH - Csavarhúzók 1212070
Az Ön előnyei
A kiöntött háznak és magas védelmi fokozatnak köszönhetően biztonságos a terepen
Kényelmes: nagyobb rendelkezésre állás a gyors és egyszerű hiba-meghatározásnak köszönhetően
Helymegtakarítás: Kettős kiosztású elosztó doboz, egy dugaszolási helyen két szenzor számára
Időmegtakarítás a SPEEDCON gyorsreteszeléses szerelésnek köszönhetően
Rugalmas: Elosztódoboz csatlakozó fedéllel a helyszínen való konfekcionáláshoz
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51