CUC-IB7G-J1ST-AT/R4R-P
-
RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók
1664008
RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók, pólusszám: 8, 1 GBit/s, THR forrasztható csatlakozás, védettség: IP20, Tape and Reel
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerűsített Ethernet tervezési folyamat az integrált szűrésnek köszönhetően
A nyomtatott áramköri lapok összetettségének csökkentése és az elektromágneses összeférhetőségi kockázatok minimalizálása
Automatizált feldolgozás a reflow forrasztási képességnek köszönhetően
A termékek sokfélesége révén minden alkalmazáshoz optimalizált változat
Felfegyverkezve az igényes alkalmazásokhoz az ipari formatervezésnek köszönhetően