CUC-IB5M-J1ST-AT/R4T-L1 - RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók
1663963

RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók, pólusszám: 8, 2 x LED (zöld, sárga), 100 Mbit/s, THT hullám, védettség: IP20, Tálca

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Egyszerűsített Ethernet tervezési folyamat az integrált szűrésnek köszönhetően
A nyomtatott áramköri lapok összetettségének csökkentése és az elektromágneses összeférhetőségi kockázatok minimalizálása
Automatizált feldolgozás a reflow forrasztási képességnek köszönhetően
A termékek sokfélesége révén minden alkalmazáshoz optimalizált változat
Felfegyverkezve az igényes alkalmazásokhoz az ipari formatervezésnek köszönhetően