CUC-IA4M-J1ST-AB/R4R-P
-
Szűrővel ellátott RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók
1664061
Szűrővel ellátott RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók, 1x1 egyportos, a dugasz csatlakozási iránya a nyomtatott áramköri laphoz képest: 90 °, Alsó reteszelőfül, Árnyékolt, árnyékoló rugók, pólusszám: 8, 10/100 MBit/s, THT-THR, THD, Reflow, IP20, csomagolás módja: Tape and Reel
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerűsített Ethernet tervezési folyamat az integrált szűrésnek köszönhetően
A nyomtatott áramköri lapok összetettségének csökkentése és az elektromágneses összeférhetőségi kockázatok minimalizálása
A THT technológia (Through-Hole Technology) nagy mechanikai stabilitást biztosít az aljzat és a nyomtatott áramköri lap csatlakoztatásakor
Automatizált feldolgozás a reflow forrasztási képességnek köszönhetően
Helytakarékosság a kompakt kialakítás révén
Kimagasló EMI teljesítmény
Lehetővé teszi a nyomtatott áramköri lapok helytakarékos tervezését, az integrált szűrők és impulzustranszformátorok segítségével egyben lerövidíti a BOM-ot is
A kiváló ütés- és rezgésállóság, valamint a szélesebb hőmérséklet-tartomány révén ideális megoldás nehéz ipari alkalmazásokhoz