A RIFLINE complete termékcsalád dugaszolható elektromechanikus és szilárdtest reléi az aljzathoz hasonlóan az UL 508 szabvány szerint engedélyezve vannak. A megfelelő engedélyek az egyes komponenseknél lehívhatók.
RIF-0-RPT-24DC/ 1AU
-
Relémodul
2903359
Előszerelt relémodul direkt rugós csatlakozással, részei: reléaljzat kiemelővel és több rétegben aranyozott érintkezős relével. Érintkező kivitele: 1 záró. Bemeneti feszültség: 24 V DC
Termékrészletek
| Termékcsalád | RIFLINE complete |
| Alkalmazás | Univerzális |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Mechanikus élettartam | kb. 2x 107 kapcsolási ütem |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Szigetelés | biztonságos leválasztás |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Adatkarbantartási állapot | |
| Utolsó adatkarbantartás dátuma | 18.09.2025 |
| Elektromos élettartam | lásd a diagramon |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,22 W |
| Vizsgálófeszültség (Tekercs/érintkező) | 4 kVeff (50 Hz, 1 perc, tekercs/érintkező) |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V AC |
| Méretezési lökőfeszültség | 6 kV |
| Gerjesztőoldal | |
| Bemeneti feszültség UN | 24 V DC |
| Bemeneti feszültségtartomány | 19,2 V DC ... 36 V DC (20 °C) |
| Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | lásd a diagramot |
| A hajtás kapcsolási tulajdonságai | monostabil |
| Hajtás (pólusok) | pólusos |
| Tip. bemeneti áram UN esetén | 9 mA |
| Jellemző mválaszidő | 5 ms |
| Tipikus visszaejtési idő | 8 ms |
| Tekercsfeszültség | 24 V DC |
| Védőkapcsolás | Szabadonfutó dióda |
| Üzemi feszültség kijelző | sárga LED |
| Kapcsolás | |
| Érintkező kivitele | 1 záróérintkező |
| Kapcsoló-érintkező fajtája | Egyszeres kontaktus |
| Érintkező anyaga | AgSnO, kemény aranyozás |
| Maximális kapcsolófeszültség | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| Minimális kapcsolófeszültség | 100 mV (10 mA) |
| Tartós határáram | 50 mA |
| Maximális bekapcsolási áram | 50 mA |
| Kapcsolóáram minimum | 1 mA (12 V) |
| Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 1,2 W (24 V DC) |
| Használati kategória CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 3 A/250 V (Záróérintkező) |
| AC15, 1 A/250 V (Nyitóérintkező) | |
| DC13, 1,5 A/24 V (Záróérintkező) | |
| DC13, 0,2 A/110 V (Záróérintkező) | |
| DC13, 0,1 A/220 V (Záróérintkező) | |
| Kapcsolás: sérült aranyréteg mellett | |
| Megjegyzés | sérült aranybevonat esetén a következő értékek érvényesek |
| Érintkező anyaga | AgSnO |
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC/DC |
| Minimális kapcsolófeszültség | 5 V (100 mA esetén) |
| Tartós határáram | 6 A |
| Kapcsolóáram minimum | 10 mA (12 V esetén) |
| Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 140 W (24 V DC mellett) |
| 20 W (48 V DC mellett) | |
| 18 W (60 V DC mellett) | |
| 23 W (110 V DC mellett) | |
| 40 W (220 V DC mellett) | |
| 1500 VA (250 V AC-n) | |
| Kapcsolási képesség | 2 A (24 V, DC13 esetén) |
| 0,2 A (110 V, DC13 esetén) | |
| 0,1 A (220 V, DC13 esetén) | |
| 3 A (24 V, AC15 esetén) | |
| 3 A (120 V, AC15 esetén) | |
| 3 A (230 V, AC15 esetén) | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 6,2 mm |
| Magasság | 93 mm |
| Mélység | 66 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház) | V2 (Ház) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség (Relétalp) | IP20 (Relétalp) |
| Védettség (Relé) | RT III (Relé) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Szabványok/előírások | IEC 60947-5-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2903359 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK652G |
| Termékkulcs | DK652G |
| GTIN | 4046356732925 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 25,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 21,919 g |
| Vámtarifaszám | 85364110 |
| Származási ország | CZ |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 5c317584-7bce-411f-9e32-8c77360a9c71 |
Kompatibilis termékek
-
FBS 2-6 - Dugaszolható áthidaló 3030336
-
FBS 3-6 - Dugaszolható áthidaló 3030242
-
FBS 4-6 - Dugaszolható áthidaló 3030255
-
FBS 5-6 - Dugaszolható áthidaló 3030349
-
FBS 10-6 - Dugaszolható áthidaló 3030271
-
FBS 20-6 - Dugaszolható áthidaló 3030365
-
FBS 50-6 - Dugaszolható áthidaló 3032224
-
FBS 2-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3036932
-
FBS 3-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3036945
-
FBS 4-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3036958
-
FBS 5-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3036961
-
FBS 10-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3032198
-
FBS 20-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3032208
-
FBS 50-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3032211
-
FBS 2-6 GY - Dugaszolható áthidaló 3032237
-
FBS 3-6 GY - Dugaszolható áthidaló 3032240
-
FBS 4-6 GY - Dugaszolható áthidaló 3032279
-
FBS 5-6 GY - Dugaszolható áthidaló 3032266
-
FBS 10-6 GY - Dugaszolható áthidaló 3032253
-
PLC-FA-5X20 - Biztosító adapter 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Biztosító adapter 1186499
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Biztosító adapter 1186508
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1051003
-
ZB 6 CUS - Jelölőcsík 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Jelölő kapcsokhoz 1051430
-
UC-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824589
-
UCT-TM 6 - Jelölő kapcsokhoz 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829602
-
REL-MR- 24DC/21AU - Egyes relé 2961121
-
RIF-0-BPT/1 - Relétalp 2901873
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51