MACX MCR-EX-AP-2REL-2DI-LP-SP
-
Relémodul
1292332
Termékrészletek
| Üzemeltetési tudnivalók | A beépítési körülmények hatással vannak a környezeti hőmérsékletre. Kérjük, vegye figyelembe a használati utasítást. |
| Termékcsalád | MACX Analog |
| A csatornák száma | 2 |
| Galvanikus leválasztás | 4 utas leválasztás |
| Bemenet és kimenet galvanikus leválasztása | igen |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet IEC/EN 60079-11 | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 60079-11 |
| Névleges szigetelési feszültség | 375 VPP |
| Galvanikus leválasztás 1. bemenet / 2. bemenet | |
| Vizsgálófeszültség | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | huroktáplált, külső tápellátás nem szükséges |
| Veszteségi teljesítmény | ≤ 0,4 W |
| Vezérlés | |
| A bemenet leírása | Vezérlőbemenet, nem gyújtószikramentes |
| Bemenő feszültségjel | 12 V ... 31,2 V (Kapcsolójel) |
| Áramfelvétel | < 25 mA (12 V) |
| < 17 mA (24 V ... 31,2 V) | |
| Kapcsolás: Relé | |
| A kimenet leírása | gyújtószikramentes |
| Érintkező kivitele | 1 váltóérintkező csatornánként |
| Minimális kapcsolófeszültség | 1 V (1 mA) |
| Maximális kapcsolófeszültség | 45 V DC (0,25 A) |
| 30 V DC (4 A) | |
| 45 V AC (4 A, cos >0,7) | |
| Bekapcsolási idő tipikus | ≤ 10 ms |
| Tipikus kikapcsolási idő | ≤ 10 ms |
| Kapcsolási frekvencia | ≤ 15 Hz |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
| Ex telepítés (EPL) | Gc |
| Ex i áramkörök (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Bemeneti feszültség Ui | 45 V AC |
| Bemeneti áram Ii | 4 A |
| Max. belső induktivitás Li | elhanyagolható |
| Max. belső kapacitás Ci | elhanyagolható |
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 253 V AC |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Bemeneti feszültség Ui | 45 V DC |
| Bemeneti áram Ii | 0,25 A |
| Max. belső induktivitás Li | elhanyagolható |
| Max. belső kapacitás Ci | elhanyagolható |
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 253 V AC |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Bemeneti feszültség Ui | 30 V DC |
| Bemeneti áram Ii | 4 A |
| Max. belső induktivitás Li | elhanyagolható |
| Max. belső kapacitás Ci | elhanyagolható |
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 253 V AC |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 17,5 mm |
| Magasság | 107,8 mm |
| Mélység | 113,7 mm |
| Mélység NS 35/7,5 | 114,5 mm (NS 35/7,5 hordozósínre pattintható az EN 60715 szerint) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Készülékház anyaga | PA 6.6 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 (Kapcsok) |
| IP30 (Ház) | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 70 °C (Egyedi készülék: tetszőleges beépítési helyzet) |
| -20 °C ... 70 °C (Csoportos beszerelés: függőleges kalapsín levegőkeringetés nélkül) | |
| -20 °C ... 70 °C (Csoportos beszerelés: függőleges kalapsín levegőkeringetéssel) | |
| -20 °C ... 70 °C (Csoportos beszerelés: vízszintes kalapsín levegőkeringetés nélkül) | |
| -20 °C ... 70 °C (Csoportos beszerelés: vízszintes kalapsín levegőkeringetéssel) | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | ≤ 95 % (lecsapódás nélkül) |
| ATEX | |
| Jelölések | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| IECEx | |
| Jelölések | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Jelölések | 2 |
| Elektromágneses összeférhetőség | A következő szabványok és előírások alapján bevizsgálva: EN 61326-1 Használat ipari környezetben, NAMUR NE 21 |
| Galvanikus leválasztás | 4 utas leválasztás |
| Szerelési mód | NS 35/15, NS 35/7,5 |
| Beépítési helyzet | függőleges, vízszintes |
| Cikkszám | 1292332 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK121W |
| Termékkulcs | DK121W |
| GTIN | 4063151525453 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 178,5 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 160 g |
| Vámtarifaszám | 85437090 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210192 |
| ECLASS-15.0 | 27210192 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 5ff5c119-b7d2-4106-b119-6497de84f9c1 |
Kompatibilis termékek
-
MCR-DP - Elválasztó lap 1430594
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - Kalapsín-buszcsatlakozó 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - Kalapsín-buszcsatlakozó 1351982
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Műanyag lapka 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Műanyag lapka 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Műanyag lapka 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Műanyag lapka 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Műanyag lapka 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Műanyag lapka 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Műanyag lapka 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Műanyag lapka 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Műanyag lapka 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Készülékjelölő 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Készülékjelölő 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Készülékjelölő 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51