Csatolórelé a kalapsínben

Csatolórelék

A csatolórelék nélkülözhetetlen részét képezik az ipari automatizálásnak, ahol a megbízhatóság, a biztonság és a hatékonyság nagy jelentőséggel bír. Válassza Ön is szilárdtest reléink és elektromechanikus reléink széles körű kínálatát, dugaszolható kivitelben vagy komplett modulként. A csatolórelék, a csatolórelék, a miniatűr relémodulok és az EX területekhez való relék ezenkívül a berendezések nagymértékű rendelkezésre állásához is hozzájárulnak.

A relémodulok összehasonlítása Elektronikus és elektromechanikus csatolórelék: világszerte használatban az Ön alkalmazásához

Nem mindig könnyű megtalálni az adott alkalmazáshoz megfelelő reléket. Az alábbi áttekintéssel szeretnénk Önnek egy kis tájékozódási segédletet nyújtani. Az első lépést az olyan kritériumok jelentik, mint az érintkezők száma, a hídrendszer, a funkciók köre és bővíthetősége, az engedélyek, a tanúsítás és a gyártói nyilatkozatok, a terhek rögzítésének lehetősége és a megbízható visszajelzéssel történő alkalmazás. Találja meg széles termékválasztékunkban az Ön alkalmazásának megfelelő relémodulokat.

Rendkívül kompakt relémodulok
Univerzális ipari relérendszer
Rendkívül kompakt relémodulok

PLC-INTERFACE

Univerzális ipari relérendszer

RIFLINE complete

Csatlakozástechnika Direkt rugós, csavaros Direkt rugós
Érintkezők száma Akár 2 váltóérintkező Akár 4 váltóérintkező
Hídrendszer Folytonos dugaszolható áthidaló FBST...-PLC... CLIPLINE complete FBS... dugaszolható áthidalók
Funkcióterjedelem Funkciók széles választéka rendkívül kompakt kialakításban és ágazatspecifikus elektronikai változatokban Szabványos funkciók különböző kialakításban többpólusú relékkel
Engedélyek, tanúsítások és gyártói nyilatkozatok UL és CSA, beleértve a következőket is: HazLoc, DNV, ATEX, IECEx, CCC, CCC Ex, EAC, EAC-Ex, KCs, Railway, CB-sheme UL, CSA, DNV, CCC, EAC, CB-sheme (Ex engedélyek RIF-2-höz)
Funkcióbővítés Csatlakozás a rendszerkábelezéshez és a programozható logikai relérendszerhez Csatlakozás a rendszerkábelezéshez (RIF-1)
A terhelés biztosításának lehetősége Csatlakoztatható olvadóbiztosító-adapter, integrált megszakító Csatlakoztatható olvadóbiztosító-adapter (RIF-0)
Alkalmazás megbízható visszajelzéssel Változatok 2-pólusú relémodulokkal, kényszervezetett érintkezőkkel Egységes termékprogram 2 és 4 pólusú relémodulokkal, kényszervezetett érintkezőkkel
Ugrás a terméklistához Ugrás a terméklistához

Új termékek

Rendkívül kompakt, kényszervezetett relémodul a kalapsínen
Hálózatképes távoli relérendszer PLC-INTERFACE Ethernet átjáró a kalapsínen
PLC-INTERFACE elektronikus biztosítóval a kalapsínen
PLC-INTERFACE invertáló modul a kalapsínen

Rendkívül kompakt, kényszervezetett relémodulok

Hat pólus direkt rugós csatlakozástechnikával

A rendkívül kompakt RIFLINE complete relémodul megbízhatóan kapcsol hat kényszervezetett érintkezővel és direkt rugós csatlakozástechnikával. Használja ki a bemeneti oldalon elhelyezett dugaszolható áthidalókon keresztül megvalósított A2 potenciálelosztás és a megbízható visszajelzés előnyeit az Ön alkalmazásában.

Fő jellemzők

  • Direkt rugós csatlakozástechnika
  • Mindössze 20,9 mm-es beépítési szélesség
  • Relémodul 6 pólusú, kényszervezetett relével
  • A2 potenciálelosztás a bemeneti oldalon elhelyezett dugaszolható áthidalókon keresztül
  • Megbízható visszajelzés

Önnek nyújtott előnyök

  • Helytakarékos kapcsolás a mindössze 20,9 mm-es beépítési szélességnek köszönhetően
  • Több kényszervezetett érintkező a hatpólusú reléknek köszönhetően
  • A relémodulok egyszerű és gyors kábelezése a direkt rugós csatlakozástechnika révén
  • Egyszerű potenciálelosztás a bemeneti oldalon elhelyezett dugaszolható áthidalókkal

Hálózatképes távoli relérendszer

Többprotokollos kapcsolat a vezérlővel

A moduláris távoli relérendszer rugalmas csatornakiosztással támogatja Önt az egyszerű alkalmazásokban, max. 56 I/O csatornával. Húzzon hasznot Ön is a bevált vezérlőszoftverekkel való kompatibilitásnak köszönhető nagyfokú rugalmasságból és intuitív integrálásból.

Fő jellemzők

  • Többprotokollos kapcsolat: PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP
  • Egyszerű integrálás a vezérlő szoftverébe a készülékleíró fájlokon keresztül
  • Kompatibilis a PLC-INTERFACE relé- és analóg modulokkal
  • Hőmérséklet-tartomány: -40 °C … +60 °C
  • Csatornák maximális száma: legfeljebb 56 csatorna

Önnek nyújtott előnyök

  • Rugalmas csatornakiosztás (DI, DO, AI, AO) és kompakt kialakítás egyszerű alkalmazásokhoz, kis-közepes számú csatornával, decentralizált kapcsolódobozban
  • Többprotokollos kapcsolat a nagy teljesítőképességű chipkészlettel ellátott innovatív hálózati modulnak köszönhetően (PROFINET C osztály és S2 redundancia)
  • Intuitív és gyors integrálás a vezérlés szintjébe a bevált vezérlőszoftverekkel való kompatibilitásnak köszönhetően

Relémodulok – kapcsolás és biztosítás

Nagyon kis méretű elektronikus biztosító

A PLC-INTERFACE a reléinterfész és az elektronikus biztosító (megszakító) innovatív kombinációját kínálja mindössze 6,2 mm beépítési szélességben, így több hely marad a kapcsolószekrényben. A névleges áram és a megszakítási viselkedés a készüléken található DIP-kapcsolókkal egyedileg konfigurálható.

Fő jellemzők

  • DIP kapcsolókkal konfigurálható
  • Elektronikus biztosító (megszakító) relén keresztül megvalósított fizikai leválasztással
  • Kompatibilis a PLC-INTERFACE relémodulokkal
  • Egyszerű funkcióbővítés a meglévő létesítményekben
  • Helytakarékosság 6,2 mm-es beépítési szélességgel

Önnek nyújtott előnyök

  • Helytakarékos beszerelés a kapcsolószekrénybe a 6,2 mm beépítési szélességű reléinterfész és az elektronikus biztosító (megszakító) kombinációjának köszönhetően
  • Csökkentett vezetékezési ráfordítás a számos tartozéknak, az áthidalási lehetőségeknek és a rendszerkábelezési megoldásoknak köszönhetően
  • Egyszerű rendszerintegráció és a meglévő berendezések funkcionális bővítése a PLC-INTERFACE relémodulokkal való kompatibilitásnak köszönhetően

Relémodulok – a jelek invertálása

Kompakt jelinvertálás (PNP/NPN)

Az invertáló modul egy 6,2 mm széles megoldás a PNP jelek NPN jelekké való invertálására és fordítva. Ezzel a csatolóelemmel Ön a PLC-INTERFACE relérendszer összes előnyét kihasználhatja a különböző kapcsolási típusok megvalósításához, direkt rugós és csavaros csatlakozástechnikával.

Fő jellemzők

  • A testre kapcsoló NPN tranzisztorkimenetet pluszkapcsoló PNP kimenetekké, valamint a PNP kapcsolású jeleket NPN kapcsolású jelekké invertálja
  • Beépítési szélesség: 6,2 mm
  • Direkt rugós vagy csavaros csatlakozástechnika
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány: max. +60 °C
  • Maximális átviteli frekvencia: 15 kHz
  • Áthidalási lehetőségek

Önnek nyújtott előnyök

  • Egyszerű, kalapsínre szerelhető jelinvertáló (PNP/NPN és fordítva)
  • Helytakarékos kapcsolószekrény-megoldás a 6,2 mm-es kompakt beépítési szélességnek köszönhetően
  • Rugalmas csatlakoztatás a direkt rugós és csavaros csatlakozástechnikájú változatok révén
  • Rendszerkompatibilitás a PLC-INTERFACE relérendszernek köszönhetően, áthidalási és címkézési lehetőségekkel A rendkívül kompakt relémodulok a COMPLETE line rendszer részei