Az MC 1000E-SM40 WDM B médiaátalakító egy 10/100 Mbit/s csavart érpárú RJ45 porttal, 100 Mbit/s WDM monomódusú üvegszálas porttal és egy SC szimplex dugasszal rendelkezik, valamint robusztus védelemmel az elektromágneses zavarbehatás ellen és a nagy hőmérséklet-tartománnyal.
MC 1000E-SM40 WDM B
-
Optikai kábeles jelátalakító
1330892
Optikai átalakító SC simplex dugasszal (1310 nm) 100Base-TX-ről monomódusú szálra, kalapsínre szerelhető, kiterjesztett hőmérséklet-tartomány, redundáns tápellátás, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
BSH
Engedély azonosítója: BSH Nr. 1176IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: CA-11671-M1-ULBSH
Engedély azonosítója: BSH Nr. 1176cULus Listed
Engedély azonosítója: E238705IECEx
Engedély azonosítója: IECEx UL 25.0019XATEX
Engedély azonosítója: UL 25 ATEX 3348XcULus Listed
Engedély azonosítója: E196811cULus Listed
Engedély azonosítója: E196811IECEx
Engedély azonosítója: IECEx UL 25.0019XATEX
Engedély azonosítója: UL 25 ATEX 3348XKompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Auto-MDI-/MDI-X átkapcsolás
100 Mbit/s átviteli sebesség
Link Fault Pass Through (LFPT) funkció az egyszerű kapcsolatfelügyelethez
IEC 61850-3 szerinti hálózati felépítés
IEEE 1613