MC 1000E-SM40 WDM A - Optikai kábeles jelátalakító
1330885

Optikai átalakító SC simplex csatlakozóval (1310 nm) 100Base-TX-ről monomódusú optikai kábelre, kalapsínre szerelhető, kiterjesztett hőmérséklet-tartomány, redundáns tápellátás, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Auto-MDI-/MDI-X átkapcsolás
100 Mbit/s átviteli sebesség
Link Fault Pass Through (LFPT) funkció az egyszerű kapcsolatfelügyelethez
IEC 61850-3 szerinti hálózati felépítés
IEEE 1613