PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Optikai kábel-dugasz
2313070

Optikai kábel-dugasz, védettség: IP20, pólusszám: 2, MM, anyag: Műanyag, csatlakozási mód: Kábelcsatlakozás, kábelleágazás: egyenes, szín: fekete

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Alkalmas az egyszerű és gyors terepi konfekcionáláshoz vagy javításhoz
Rugalmas alkalmazhatóság az újra felhasználható csatlakozóval
Kiváló átviteli jellemzők
A leginkább alkalmas a fokozat indexű (SI) PCF szálakhoz
Kompakt kialakítás az SC-RJ csatlakozóprofilnak köszönhetően
Ragasztás és polírozás nélkül