Nyilvános töltőaljzat elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez, kompatibilis a 2. típusú nyilvános töltőcsatlakozókkal, e-mobilitás töltőoszlopokra (EVSE) szerelhető
EV-T2M3SE24-3AC32A-0,7M6,0E10
-
Nyilvános töltőaljzat
1405216
CHARX connect, Típus 2, Nyilvános töltőaljzat, 32 A , 480 V AC, Egyes vezetékek, hossz: 0,7 m, reteszelő aktuátor: 24 V, 4 pólusú, Hátfalra szerelés, elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez, PHOENIX CONTACT logó, IEC 62196-2
Termékrészletek
| Terméktípus | Nyilvános töltőaljzat |
| Termékcsalád | CHARX connect |
| Alkalmazás | elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez |
| kompatibilitás a nyilvános töltőcsatlakozókkal | |
| Töltőszabvány | Típus 2 |
| Töltés üzemmód | 3-as mód, B eset |
| Felhelyezett logóval | PHOENIX CONTACT logó |
| Ügyfélváltozatok | Külön rendelésre |
| Jelátvitel módja | Impulzusszélesség-moduláció |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Krimpcsatlakozás, nem oldható |
| Töltőteljesítmény és -áram (Váltakozó áramú töltés (3 fázisú)) | |
| A töltőáram fajtája | AC 3 fázisú |
| Töltőáram | 32 A AC (3 fázisú) |
| Töltőteljesítmény | 26,6 kW (3 fázisú) |
| Töltési teljesítményosztály | 22 kW (32 A, 3 fázisú) |
| Méretezési feszültség | 480 V |
| Póluskiosztás (Leistungskontakte) | |
| Mennyiség | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
| Méretezési feszültség | 480 V AC |
| Méretezési áram | 32 A |
| Póluskiosztás (Signalkontakte) | |
| Mennyiség | 2 (CP, PP) |
| Méretezési feszültség | 30 V AC |
| Méretezési áram | 2 A |
| Reteszelő aktuátor | |
| Reteszelő aktuátor | 24 V, 4 pólusú |
| Pozíció: középen fent | |
| A motor lehetséges tápfeszültség-tartománya | 22 V ... 26 V |
| Maximális feszültség a reteszelés észleléséhez | 30 V |
| A motor tipikus árama reteszeléskor | 0,05 A |
| A motor visszárama | max. 0,5 A |
| Max. záróáramú időtartam | 1 s |
| Javasolt illesztési idő | 600 ms |
| Szünetidő egy be- vagy kitolási út után | 3 s |
| Üzemi élettartam, dugaszolási ciklus | > 10000 terhelési ciklus |
| Reteszelésfelismerés | rendelkezésre áll |
| Mechanikus vészkireteszelés | rendelkezésre áll |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 50 °C |
| Vezetékhossz | 0,5 m |
| Kábelfelépítés | 4 x 0,5 mm² |
| Hajlítási sugár | min. 15 mm |
| Kábel külső átmérője | 1,60 mm ±0,02 mm |
| A kábel súlya | 7,00 kg/km |
| Vezeték-ellenállás | ≤ 37,1 Ω/m |
| Elemi ér, szín | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
| Méretrajz |
|
| Max. falvastagság | max. 50,00 mm (Hátfalra szerelhető, nyilvános töltőcsatlakozóval szembeni maximális szabványkövetelmény) |
| max. 28,00 mm (Hátfali szerelés, nyilvános töltőcsatlakozóval szembeni maximális szabványkövetelmény a 1405217 cikkszámú védőfedél használatakor) | |
| max. 10,00 mm (Fal előtti szerelés, a reteszelő aktuátor használatával) | |
| Fúrási méretek | 60 mm x 60 mm |
| Vezetékhossz | 0,7 m (AC vezetékek) |
| 0,5 m (Reteszelő aktuátor vezetékek) | |
| Vezetékfajta | Egyes vezetékek |
| Vezetékfelépítés | 5x 6,0 mm² + 2x 0,5 mm² |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | > 10000 |
| Dugaszerő | < 100 N |
| Húzóerő | < 100 N |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | 5000 m (a tenger szintje fölött) |
| Szabványok | |
| Szabványok/előírások | IEC 62196-2 |
| Szerelési mód Nyilvános töltőaljzat | Hátfalra szerelés (0 és 90 fok közötti elülső döntés lehetséges) |
| Fal előtti szerelés (csak a reteszelő aktuátor leszerelése után lehetséges (lásd az EV-T2M3SE…E00 változatokat)) | |
| Szerelési mód Védőfedél | hátoldalon (külön kapható) |
| Rögzítőfurat átmérője | 7,00 mm (ø) |
| Cikkszám | 1405216 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | XWBADC |
| Termékkulcs | XWBADC |
| GTIN | 4046356738491 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 656,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 0,56 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121522 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
-
EV-T2SC - Védőfedél 1405217
-
EV-T2SF - Falra szerelő keret 1405218
-
EV-GBSCO - Védőfedél 1623415
-
EV-GBSC - Védőfedél 1623416
-
EV-GBSC-D6,5MM - Védőfedél 1623888
-
EV-T2M3S-E-LOCK12V - Reteszelés 1624129
-
EV-T2M3S-E-LOCK24V - Reteszelés 1622317
-
EV-T2M3S-DRAINAGE-GASKET - Tömítés 1621668
-
EV-T2M3S-E-LOCK-GASKET - Tömítés 1621465
-
EM-CP-PP-ETH - AC töltésvezérlő 2902802
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - AC töltésvezérlő 1622452
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - AC töltésvezérlő 1622453
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - AC töltésvezérlő 1627743
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB - AC töltésvezérlő 1627353
Az Ön előnyei
Teljes termékkínálat
Egységes, helytakarékos beépítési hely
Kérésre az Ön céglogójával - a töltőállomás egységes márkajelzéséhez
Beépített töltés közbeni reteszelés
Kézi vészkioldó a reteszelő aktuátorhoz
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51