EV-T2M3S-3AC32A-1,5M6,0E00 - Nyilvános töltőaljzat
1627229

CHARX connect, Típus 2, Nyilvános töltőaljzat, 32 A , 480 V AC, Egyes vezetékek, hossz: 1,5 m, Fal előtti és mögötti szerelés, elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez, PHOENIX CONTACT logó, IEC 62196-2, FIGYELEM! Ebben a termékváltozatban nincs reteszelő aktuátor.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Teljes termékkínálat
Egységes, helytakarékos beépítési hely
Kérésre az Ön céglogójával - a töltőállomás egységes márkajelzéséhez
Beépített töltés közbeni reteszelés
Kézi vészkioldó a reteszelő aktuátorhoz
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt