Felügyeleti relék − kedvező költségű megoldás a fontos berendezésparaméterek ellenőrzéséhez

Felügyeleti relé

A felügyeleti relék kedvező költségű megoldást kínálnak a fontos elektromos és fizikai berendezésparaméterek ellenőrzéséhez. Az EMD felügyeleti relékkel felügyelni lehet a következőket: túlfeszültség, túl alacsony feszültség, túláram, túl alacsony áram, fáziskiesés, fázissorrend, fázisaszimmetria, teljesítménytényező, hatásos teljesítmény, valamint a motortekercselés hőmérséklete és a töltöttségi szintek.

Go to Product Detail Page for item 1336547
MACX-MR-3V-900-PT - Felügyeleti relé
MACX-MR-3V-900-PT - Felügyeleti relé
1336547

3 fázisú feszültségfelügyelő relé, túlfeszültség-, túl alacsony feszültség- és feszültségablak-felügyelettel, valamint fázissorrendszer, fázisveszteségi hiba, aszimmetria (beállítható aszimmetria) és nullavezető felügyeletéhez szükséges funkciókkal. 24 V AC/DC … 240 V AC/DC széles tartományú áramellátás, beállítható küszöbértékekkel, megszólalási késleltetéssel, valamint hibatároló és Exkommunikáció támogatásával. Tényleges effektív érték teszt.

Go to Product Detail Page for item 1336410
MACX-MR-3V-690 - Felügyeleti relé
MACX-MR-3V-690 - Felügyeleti relé
1336410

3 fázisú feszültségfelügyelő relé, túlfeszültség-, túl alacsony feszültség- és feszültségablak-felügyelettel, valamint fázissorrendszer, fázisveszteségi hiba, aszimmetria (beállítható aszimmetria) és nullavezető felügyeletéhez szükséges funkciókkal. 24 V AC/DC … 240 V AC/DC széles tartományú áramellátás, beállítható küszöbértékekkel, megszólalási késleltetéssel, valamint hibatároló és Exkommunikáció támogatásával. Tényleges effektív érték teszt.

Go to Product Detail Page for item 1336523
MACX-MR-PTC - Felügyeleti relé
MACX-MR-PTC - Felügyeleti relé
1336523

Relé a motortekercselés hőmérsékletének felügyeletéhez (max. 2x3 PTC) a DIN 44081 és DIN 44082 szerinti hőmérséklet-érzékelőkhöz a hideg vezetős áramkör zárlatának felügyeletével, dinamikus vezetéktörés-felügyelettel, 2 csatornás érzékelőkörrel.
A kiolvasás okostelefon alkalmazással lehetséges a vezetékmentes NFC-kommunikáción keresztül, 1x2 kimenettel a PDT száraz kontaktushoz, nyugalmi áram elvvel, kézi resettel, opcionális csavaros csatlakozással és dugaszolható csatlakozással.

Go to Product Detail Page for item 1336412
MACX-MR-3V-690-PT - Felügyeleti relé
MACX-MR-3V-690-PT - Felügyeleti relé
1336412

3 fázisú feszültségfelügyelő relé, túlfeszültség-, túl alacsony feszültség- és feszültségablak-felügyelettel, valamint fázissorrendszer, fázisveszteségi hiba, aszimmetria (beállítható aszimmetria) és nullavezető felügyeletéhez szükséges funkciókkal. 24 V AC/DC … 240 V AC/DC széles tartományú áramellátás, beállítható küszöbértékekkel, megszólalási késleltetéssel, valamint hibatároló és Exkommunikáció támogatásával. Tényleges effektív érték teszt.

Go to Product Detail Page for item 1487466
MACX-MR-C-10-R-PT - Felügyeleti relé
MACX-MR-C-10-R-PT - Felügyeleti relé
1487466

RS-485 interfésszel rendelkező áramfelügyeleti relé, túláram-, aluláram- és feszültségablak-felügyeleti funkciókkal. Széles hatótávolságú tápegység 24 V240 V AC/DC állítható küszöbértékekkel, válaszkésleltetéssel, hibamemória támogatásával, NFC-kommunikáció és Modbus/RTU-kommunikáció támogatásával, kétféle konfigurációval. 1 PDT gyengeáramú érintkező kimenet, dugaszolható csatlakozás.

Go to Product Detail Page for item 1487460
MACX-MR-V-600-R-PT - Felügyeleti relé
MACX-MR-V-600-R-PT - Felügyeleti relé
1487460

1-fázisú feszültségfelügyeleti relé RS-485 interfésszel (0 V ... 600 V AC/DC), állítható küszöbértékekkel, válaszkésleltetéssel, alul- és túlfeszültség-, túlfeszültség- és feszültségablak-felügyeleti funkciókkal. Széles tápellátási tartomány: 24 V ... 240 V AC/DC. Hibamemória, NFC és Modbus/RTU kommunikáció támogatása, kétféle konfigurációval. 1 PDT gyengeáramú érintkező kimenet, dugaszolható csatlakozás.

Önnek nyújtott előnyök

  • A berendezések rendelkezésre állásának növelése és a költséges állásidők csökkentése
  • Egyszerű konfigurálás a felhasználóbarát kezelőfelülettel
  • Célzott vezérlés vagy lekapcsolás a határértékek felfelé vagy lefelé irányuló átlépésekor
Felügyeleti relék kijelzővel és nyomógombokkal

Intuitív módon kezelhető sokoldalú felügyeleti funkciók

Intelligens felügyeleti relék

Az intelligens MACX-MR felügyeleti relével Ön sokoldalú felügyeleti funkciókat valósíthat meg a kibővített beállítási lehetőségek, a nagy mérési tartományok és a széles tápfeszültség-tartomány révén.

Az intelligens felügyeleti reléink által Önnek nyújtott előnyök:

  • Kontrasztos OLED-képernyő a helyszíni konfiguráláshoz és a mért értékek kijelzéséhez
  • Intelligens konfigurálás és a konfigurációk egyszerű átvitele a MACX-MR alkalmazással, NFC-kommunikáción keresztül
  • Széles tápfeszültség-tartomány és a mérőkörtől való galvanikus leválasztás
  • Kibővített mérési tartományok és nagy mérési pontosság a 'true RMS' mérés révén
  • PIN-kódos védelem az illetéktelen módosítások ellen
  • A határértékek pontos beállítása a potenciométer-beállítások ellenőrzése és kiszámítása nélkül

A MACX MR felügyeleti relék részletei

Intelligens felügyeleti relék, konfigurálás kijelzőn és nyomógombokon keresztül
MACX-TR felügyeleti relék, a hibák kiértékelése okostelefonos alkalmazással
Az intelligens felügyeleti relék választékának áttekintése
Okostelefon a felügyeleti relék konfiguráló alkalmazásával
Intelligens felügyeleti relék, konfigurálás kijelzőn és nyomógombokon keresztül

A készülék pontos konfigurálását az intuitív menün keresztül lehet megkezdeni, hosszadalmas tesztek és számítások nélkül. Használja ehhez vagy a készülék jól olvasható OLED-képernyőjét és nyomógombjait, vagy a kibővített funkciókkal ellátott okostelefonos alkalmazást.

MACX-TR felügyeleti relék, a hibák kiértékelése okostelefonos alkalmazással

Tartsa szemmel még a normál üzemtől való kis eltéréseket is. A hibák okait a hibakódok, hibás értékek, értékeltérések és hibaidők kiterjedt rögzítése révén gyorsan elemezni lehet, és meg lehet szüntetni. Ön úgy konfigurálhatja a hibakimeneti érintkezőket, hogy különbséget lehessen tenni a különböző hibák között.

Az intelligens felügyeleti relék választékának áttekintése

Tapasztalja meg Ön is a MACX-MR felügyeleti relék sokoldalúságát, amely a kibővített beállítási lehetőségek, a nagy mérési tartomány és a széles tápfeszültség-tartomány eredménye. A mérő- és tápellátó áramkör galvanikus leválasztása garantálja a nagy biztonságot és pontosságot.

Okostelefon a felügyeleti relék konfiguráló alkalmazásával

Használja ki Ön is a felügyeleti relék konfigurálására szolgáló okostelefonos alkalmazás sokféle lehetőségeit. A kibővített funkciók magukban foglalják a tárolt beállítások kiolvasását és további felügyeleti relékre való átvitelét, valamint a készülékinformációk rendelkezésre állását. A beállítások még intuitívabb módon való elvégzéséhez az alkalmazásba integrálva van egy funkciódiagram, a leírás, valamint egy emlékeztető a beállítási hibákra. A MACX-MR alkalmazással el lehet végezni a paraméterek pontos konfigurálását, és azokat egy kötegben le lehet tölteni a készülékre. PIN-kóddal meg lehet védeni a felügyeleti relék konfigurációit az illetéktelen hozzáférésektől.

Négy kompakt felügyeleti relé egy kalapsínen

Kompakt felügyeleti relék – gyors és szerszám nélküli vezetékezés

Kisméretű felügyeleti relék

A kompakt EMD-BL felügyeleti relék optimálisak az egyszerű felügyeleti feladatokhoz, különösen az épületinstallációnál és a sorozatgyártásban.

Az Ön előnyei kompakt felügyeleti reléinkkel:

  • Helytakarékosság a kompakt installációs háznak köszönhetően
  • Egyszerű kezelés a paraméterezés céljára a készülék előlapján elhelyezett forgókapcsolókkal
  • Áttekinthető diagnosztika az állapotjelző LED révén
  • Tökéletes a sorozatgyártáshoz a számos felügyeleti funkció optimalizált árú megoldásának köszönhetően

A EMD-BL felügyeleti relék részletei

Négy felügyeleti relé egymás mellett, és mellettük egy kéz a méretek összehasonlításához
Két felügyeleti relé egy vezetékkel, amely direkt rugós dugaszolási technikával van csatlakoztatva
Felügyeleti relé a paraméterek forgókapcsolóval történő beállítására szolgáló csavarhúzóval
Szállítóeszköz-hajtás motorral, dugaszolható csatlakozóval és kapcsolattal a felügyeleti relé felé
Négy felügyeleti relé egymás mellett, és mellettük egy kéz a méretek összehasonlításához

Az EMD-BL sorozat készülékei különösen a keskeny felépítésükkel tűnnek ki, és a termékcsalád kompakt felügyeleti reléi közé tartoznak. A kapcsolószekrényben elhelyezendő egyre több elektronika miatt a helyhiány állandó kihívást jelent. A helytakarékos kialakításnak köszönhetően felügyeleti reléink optimálisak az épületinstalláció és a sorozatgyártás céljaira.

Két felügyeleti relé egy vezetékkel, amely direkt rugós dugaszolási technikával van csatlakoztatva

A vezetékezési idő a töredékére csökkenthető a jól bevált direkt rugós dugaszolási technikával. Szerszám nélkül és akár 50%-kal csökkentett dugaszolási erőkkel dolgozva az időráfordítás mellett a folyamat költségeit is csökkenteni lehet. Mind a feszültség-, mind a fázisfelügyeleti relék gyorsan felszerelhetők a mérőkörből történő tápellátás révén.

Felügyeleti relé a paraméterek forgókapcsolóval történő beállítására szolgáló csavarhúzóval

A kívánt paramétereket, például a felügyeleti tartományokat és a kioldási késleltetést kényelmesen, a készülék előlapján elhelyezett forgókapcsolókkal lehet beállítani. Ezenkívül jól leolvasható LED-ek kínálják a gyors helyszíni ellenőrzés lehetőségét.

Szállítóeszköz-hajtás motorral, dugaszolható csatlakozóval és kapcsolattal a felügyeleti relé felé

Áramfelügyelet: ellenőrizze a túl kicsi áram felügyeletével az elektromos fogyasztók működését vagy vezetékszakadását, illetve akadályozza meg a túláram felügyeletével a túlterhelési helyzeteket vagy blokkolásokat.

Fázisfelügyelet: felügyelje a háromfázisú hálózat valamennyi fázisparaméterét (fáziskimaradás, fázissorrend és aszimmetria).

Hőmérséklet-felügyelet: a jelzőrelét aktiváló hőmérsékletfüggő ellenállások segítségével ismerje fel a motor melegedését.

Feszültségfelügyelet: védje meg a gépeket és berendezéseket a túl alacsony vagy túl nagy feszültség káros hatásaitól.

E-cikk
A teljes termékválaszték áttekintése

Itt megtestesül szaktudásunk a kapcsolás, leválasztás és erősítés terén. Válassza ki az alkalmazásához illeszkedő relét a következők közül: szilárdtest-relék, elektromechanikus relék, csatolórelék, optocsatolók, felügyeleti relék vagy időrelék − egészen a logikai modulokig.

Az e-cikk megnyitása
A relék, optocsatolók, felügyeleti relék és áramőrök termékcsaládja