MACX-MR-3V-690 - Felügyeleti relé
1336410

3 fázisú feszültségfelügyelő relé, túlfeszültség-, túl alacsony feszültség- és feszültségablak-felügyelettel, valamint fázissorrendszer, fázisveszteségi hiba, aszimmetria (beállítható aszimmetria) és nullavezető felügyeletéhez szükséges funkciókkal. 24 V AC/DC … 240 V AC/DC széles tartományú tápellátás, beállítható küszöbértékekkel, megszólalási késleltetéssel, valamint hibatároló és Exkommunikáció támogatásával. Tényleges effektívérték-teszt. Csavaros csatlakozás.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek