MACX-MR-3V-690-PT
-
Felügyeleti relé
1336412
3 fázisú feszültségfelügyelő relé, túlfeszültség-, túl alacsony feszültség- és feszültségablak-felügyelettel, valamint fázissorrendszer, fázisveszteségi hiba, aszimmetria (beállítható aszimmetria) és nullavezető felügyeletéhez szükséges funkciókkal. 24 V AC/DC … 240 V AC/DC széles tartományú áramellátás, beállítható küszöbértékekkel, megszólalási késleltetéssel, valamint hibatároló és Exkommunikáció támogatásával. Tényleges effektív érték teszt.
Termékrészletek
| Üzemmód | A nyugalmi áram vagy a vezetékszakadás elve |
| Szigetelési tulajdonságok: Vasúti irányelv | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési lökőfeszültség-állóság | 6 kV (Mérőkapcsolás és más áramkörök között) |
| Elektromos élettartam | Kb. 1 x 105 kapcsolási ciklus, ohmos terhelés, 2000 VA |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 15 W |
| A hálózat típusa | 3-fázisú |
| Vasúti irányelv | |
| Névleges szigetelési feszültség | 600 V (Mérőkapcsolás és más áramkörök között) |
| 600 V (Más áramkörök között) | |
| Galvanikus leválasztás | |
| Galvanikus leválasztás | 300 V |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 24 V DC ... 240 V DC -25 % ... +30 % | |
| 24 V ... 240 V AC (Vasúti alkalmazás) | |
| 48 V ... 110 V DC (Vasúti alkalmazás) | |
| Névleges teljesítményfelvétel | 15 VA (1,5 W) |
| Frekvenciatartomány | 48 Hz ... 400 Hz |
| Bemenet megnevezése | Mérőbemenet |
| Mért mennyiség | AC szinusz (48 Hz ... 63 Hz) |
| Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | 1 MΩ |
| Max. hőmérsékleti együttható | 0,05 %/K |
| Elengedési késleltetés beállítási tartománya | 0 s ... 99,9 s |
| A feszültség küszöbérték min. beállítási tartománya | 160 V |
| A feszültség küszöbérték max. beállítási tartománya | 690 V |
| Funkció | Feszültségcsökkenés |
| Túlfeszültség | |
| Ablak | |
| Aszimmetria | |
| Fáziskövetés | |
| Fáziskiesés | |
| A nullavezető szakadása | |
| Alappontosság | 1 % |
| Ismétlési pontosság | 0,5 % |
| Üzembe való visszaállási idő | 200 ms |
| Kapcsolás | |
| Érintkező kivitele | 2 potenciálfüggetlen váltóérintkező |
| Érintkező anyaga | AgSnO |
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC |
| Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 2000 VA (8 A / 250 V AC) |
| Kimeneti biztosító | 8 A (fürge) |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Szélesség | 22,5 mm |
| Magasság | 109 mm |
| Mélység | 114 mm |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Készülékház szigetelőanyagának típusa | PBT |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP40 (Ház) |
| IP20 (Csatlakozókapcsok) | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % |
| CE | |
| Jelölések | Megfelel a CE-feltételeknek |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | UL/C-UL Listed UL 508 |
| CCC | |
| Jelölések | GB/T 14048.5 |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
| Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelel a kisfeszültségű irányelvnek |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Vasúti irányelv | |
| Szabványmegnevezés | EN 50155, GB/T 25119 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | EN 60715 szerinti NS 35 szabványos sínekre |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 1336412 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK6611 |
| Termékkulcs | DK6611 |
| GTIN | 4063151636777 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 198,55 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 195 g |
| Vámtarifaszám | 85364900 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371801 |
| ECLASS-15.0 | 27371801 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | dc43ab57-14e0-4484-918d-f518853ddcd0 |
Kompatibilis termékek
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51