MACX-MR-C-10-R-PT
-
Felügyeleti relé
1487466
RS-485 interfésszel rendelkező áramfelügyeleti relé, túláram-, aluláram- és feszültségablak-felügyeleti funkciókkal. Széles hatótávolságú tápegység 24 V240 V AC/DC állítható küszöbértékekkel, válaszkésleltetéssel, hibamemória támogatásával, NFC-kommunikáció és Modbus/RTU-kommunikáció támogatásával, kétféle konfigurációval. 1 PDT gyengeáramú érintkező kimenet, dugaszolható csatlakozás.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Üzemmód | A nyugalmi áram vagy a vezetékszakadás elve |
| Szigetelési tulajdonságok: Vasúti irányelv | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési lökőfeszültség-állóság | 6 kV |
| Elektromos élettartam | Kb. 1 x 105 kapcsolási ciklus, ohmos terhelés, 2000 VA |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 15 W |
| A hálózat típusa | AC, DC 1 fázisú |
| Vasúti irányelv | |
| Névleges szigetelési feszültség | 600 V |
| Galvanikus leválasztás | |
| Galvanikus leválasztás | 300 V |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 24 V DC ... 240 V DC -25 % ... +30 % | |
| 24 V ... 240 V AC (Vasúti alkalmazás) | |
| 48 V ... 110 V DC (Vasúti alkalmazás) | |
| Névleges teljesítményfelvétel | 15 VA (1,5 W) |
| Frekvenciatartomány | 48 Hz ... 400 Hz |
| Bemenet megnevezése | Mérőbemenet |
| Mért mennyiség | DC, AC szinusz (15 Hz ... 500 Hz) |
| Túláram-terhelhetőség | 15 A AC/DC |
| Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | 0,75 MΩ |
| Bemeneti ellenállás árambemenet | 5 mΩ |
| Frekvenciatartomány | 48 Hz ... 400 Hz |
| Max. hőmérsékleti együttható | 0,05 %/K |
| Elengedési késleltetés beállítási tartománya | 0 s ... 99,9 s |
| Funkció | Alacsonyáram |
| Túláram | |
| Ablak | |
| Alappontosság | 1 % (>0.1A,±10mA (0…0.1A)) |
| Ismétlési pontosság | 0,5 % |
| Üzembe való visszaállási idő | 200 ms |
| Kapcsolás | |
| Érintkező kivitele | 1 potenciálfüggetlen váltóérintkező |
| Érintkező anyaga | AgSnO2 |
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC |
| Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 2000 VA (8 A / 250 V AC) |
| Kimeneti biztosító | 10 A (fürge) |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Adatok: Hálózati interfész | |
| Kommunikációs protokoll | Modbus/RTU |
| Kommunikációs szabvány | RS-485 |
| Csatlakozási mód | Dugaszolt csatlakozó |
| Átviteli sebesség tartománya | 2,4 kBit/s ... 115,2 kBit/s |
| Állapotjelzés | LED |
| Szélesség | 22,5 mm |
| Magasság | 109 mm |
| Mélység | 114 mm |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Készülékház szigetelőanyagának típusa | PBT |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| IP20 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | 2000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % |
| CE/UKCA | |
| Jelölések | EN 62311, EN 300 330, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN/IEC 63000 |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | UL/C-UL Listed UL 508 |
| CCC | |
| Jelölések | GB/T 14048.5 |
| Jelölések | EN 60947-5-1 |
| EN 60255-27 | |
| Elektronikus berendezések vasúti járműveken | |
| Üzemi hőmérséklet-osztály | OT4 |
| A kiterjesztett üzemi hőmérséklet osztálya bekapcsoláskor | ST2 |
| Hőmérsékletváltozási osztály | H1 |
| A feszültségellátás megszakítása/tápellátás átkapcsolása | S2 |
| S3/C1 | |
| C2 | |
| Veszélyeztetési szintek | HL1 |
| HL2 | |
| HL3 | |
| Védőlakkozás | PC2 |
| Rázkódás (üzemi) | 1. kategória |
| Rezgés (üzemi) | B osztály |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
| Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelel a kisfeszültségű irányelvnek |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Vasúti irányelv | |
| Szabványmegnevezés | EN 50155, GB/T 25119 |
| Szerelési útmutató | EN 60715 szerinti NS 35 szabványos sínekre |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 1487466 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK6611 |
| Termékkulcs | DK6611 |
| GTIN | 4063151931742 |
| Vámtarifaszám | 85371098 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371802 |
| ECLASS-15.0 | 27371802 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001440 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 51376b5f-62c5-4870-97bf-9dc9b10afc65 |
Kompatibilis termékek
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51