TC-XC96-DI32-2EX-PR-HIMAX01 - Modultartó
2908749

Termination Carrier 32 db MACX Analog Ex i leválasztó erősítőnek a HIMA-HIMAx vezérlő digitális bemeneti kártyáira való redundáns csatlakoztatásához, egy C96-os, 96 pólusú dugaszon keresztül. A HIMax X-DI 32 01 típusú kártyához alkalmas.

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek










Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Mechanikusan leválasztott, passzív nyomtatott áramköri lap
Robusztus alumíniumprofil beépített, szabvány szerinti sínnel
Oldali egységek integrált végbakkal
Egyszerű vagy redundáns betáplálás, diódával csatolásmentesítve, polaritástévesztés ellen védve
A szállítási terjedelem tartalmazza a betápláló és hibajelző modult, azt nem kell külön megrendelni.
A szállítási terjedelem tartalmazza a jelcsatlakoztatáshoz való kábelkészleteket, azokat nem kell külön megrendelni