CLOUD CLIENT 2002T-WLAN
-
Router
1234360
Ipari VPN átjáró mGuard Secure Cloudhoz, IPsec kommunikáció 802.11a/b/g/n WLAN kliensen keresztül, 150 Mbit/s, 2,4 GHz + 5 GHz, 2 portos switch, antennacsatlakozók: 2 RSMA WLAN, 4 DI, 2 DO
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Terméktípus | Távkarbantartó átjáró |
| Alkalmazás | Ethernet |
| MTTF | 384 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
| 180 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
| 64 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 100 %) | |
| Biztonsági funkciók | |
| VPN alagutak száma | 1 |
| Hitelesítés | X.509v3, PSK |
| Adatintegritás | IPsec: MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512, AESXCBC |
| Szűrés | Csak interfészek és protokollok |
| Firewall szabályok | Állapottartó felügyelő tűzfal |
| Internet Protocol Security (IPsec) üzemmód | ESP-alagutak |
| Titkosítási eljárás | IPsec: 3DES, AES, Blowfish |
| Galvanikus leválasztás | VCC // Ethernet |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4,32 W |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 10 V DC ... 30 V DC (Dugaszolható direkt rugós kapcson keresztül) |
| Jellemző áramfelvétel | < 180 mA (24 V DC) |
| < 500 mA (10 V DC) | |
| ≤ 3 mA (Aktivált energiatakarékos üzemmód esetén) | |
| Maximális áramfelvétel | 1,5 A |
| Funkció | |
| Menedzsment | Webalapú menedzsment |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Adattároló | Mikro-SDHC kártya |
| Digitális | |
| A bemenet leírása | Digitális bemenet |
| Bemenetek száma | 4 |
| Bemenő feszültségjel | 10 V DC ... 30 V DC |
| Kapcsolási szint „0”-jel | < 8 V DC |
| Kapcsolási szint „1”-jel | 10 V DC ... 30 V DC |
| Jel | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenet |
| Kimenetek száma | 2 |
| Analóg feszültségjel | 10 V DC ... 30 V DC (Az üzemi feszültségtől függően) |
| Kimeneti jel áram | ≤ 50 mA (nem rövidzárálló) |
| Tápellátás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Egy vezető / csatlakozási pont, merev | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Egy vezető / csatlakozási pont, rugalmas | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 26 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 9,00 mm |
| Webszerver | igen |
| Adatok: Ethernet interfész, 10/100Base-T(X) az IEEE 802.3 szabvány szerint | |
| Soros átviteli sebesség | 10/100 MBit/s, Autonegotiation |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat, árnyékolt |
| A csatornák száma | 2 |
| Átviteli távolság | 100 m (Csavart vezetékpár, árnyékolt) |
| Támogatott protokollok | TCP/IP, UDP/IP, HTTP(S), (S)FTP, TFTP, SCEP, RADIUS, IPsec |
| Network Discovery: LLDP, CDP, FDP, SONMP, EDP, IRDP | |
| Segédprotokollok | ARP, DHCP, DNS, DynDNS, PING (ICMP), SMTP(S), NTP, SSL/TLS, STARTTLS, SMS |
| Rádió | |
| Az interfész leírása | IEEE 802.11 a/b/g/n szabványú WLAN |
| Üzemmód | Hozzáférési pont |
| Kliens | |
| Duál üzemmód | |
| Mesh | |
| Frekvencia | 5 GHz |
| 2,4 GHz | |
| Adatsebesség | 11 Mbit/s (2,4 GHz) |
| 54 Mbit/s (2,4 GHz) | |
| 144 Mbit/s (2,4 GHz) | |
| 54 Mbit/s (5 GHz) | |
| 150 Mbit/s (5 GHz) | |
| Az antenna csatlakozási módja | RSMA (anya) |
| Biztonság | WPA, WPA2 (TKIP, CCMP, PSK, RADIUS) |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 45 mm |
| Magasság | 130 mm |
| Mélység | 130 mm |
| Szín (Készülékház felső része) | világosszürke (RAL 7035) |
| Anyag (Ház) | Polikarbonát |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | ≤ 5000 m (A korlátozást lásd a tengerszint feletti magasságra vonatkozó gyártói nyilatkozatban) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| USA rádióengedély, FCC | |
| Tanúsítvány | Z64-WL18DBMOD |
| Megjegyzés | FCC irányelv Part 15 |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség a 2014/53/EU rádiókészülék típusengedély irányelv szerint |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | ± 6 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Légköri kisülés | ± 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 3 GHz (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Térerő: | 10 V/m |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | ± 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Jel | ± 2 kV (Ethernet) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Bemenet | ± 0,5 kV (szimmetrikus) |
| ± 1 kV (aszimmetrikus) | |
| Jel | ± 1 kV (Adatvezeték, aszimmetrikus) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V |
| Zavarkibocsátás | |
| Rádiós zavarfeszültség az EN 55011 szerint | B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
| Rádiós zavarkibocsátás az EN 55011 szerint | B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 1234360 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC422 |
| Termékkulcs | DNC422 |
| GTIN | 4063151338237 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 320,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 320,3 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81 GY7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1713311
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenna 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenna 1396318
-
ANT-OMNI-2459-02 - Antenna 2701408
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenna 2702898
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Koaxiális kábel 2701402
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Koaxiális kábel 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Koaxiális kábel 1340131
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Koaxiális kábel 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Koaxiális kábel 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Koaxiális kábel 1340137
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Túlfeszültség-védelmi készülék 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Viharvédő szalag 2903182
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Szerelõlap 1456055
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Szerelõlap 1456045
Az Ön előnyei
Virtuális vezetékes vonal a hálózatok mobiltelefonos hálózaton keresztül történő összekapcsolásához
Konfigurálás webalapú menedzsmenten keresztül vagy microSD kártyával
Két helyi Ethernet csatlakozó
Kapcsolható energiatakarékos üzemmód
Integrált naplózás
-40 °C ... +70 °C közötti kibővített hőmérséklet-tartomány
Négy digitális bemenet
Két digitális kimenet
Gyakran ismételt kérdések
Kifutó cikk. Mit használhatok helyette?
Helyettesítőként a következő cikkeket használhatja: TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN, cikkszám: 1234353 vagy TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN, cikkszám: 1234354. Felhívjuk figyelmét, hogy a helyettesítő termékek műszaki tulajdonságai kismértékben eltérőek.
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51