NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM
-
Koaxiális kábel
1340137
Koaxiális kábel, 50 Ω, hossz: 5 m, N(m) - RSMA(m), vezeték külső keresztmetszete: 4,9 mm, átviteli frekvencia: ≤ 7,25 GHz, jellemző csillapítás: 800 MHz 2,3 dB, 2,4 GHz 3,8 dB, 5,8 GHz 6 dB, 7,25 GHz 7,3 dB
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Jövőállóság az ólommentes anyagok alkalmazása révén
Optimális WLAN, Bluetooth, LTE és 5G jelek számára
A max. 7,25 GHz-es frekvenciatartomány lehetővé teszi a Wifi6 és az 5G magas frekvenciasávjainak használatát
Az UV-álló LZSH kábelek alkalmazásával szinte minden ipari terepi kommunikációs megoldásban használható