USST 6-T - Vizsgáló bontókapocs
3070312

Vizsgáló bontókapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 41 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás rugós alátámasztással, 1. szint, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 10 mm2 , szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Mindkét oldalon felszerelhető fix átkötőhíddal, valamint 4 mm-es átmérőjű vizsgálódugasz-aljzatokkal
A kapocs és a tartozékok a BGV A2 előírásainak megfelelően kézérintésbiztos kivitelűek