FLT-SEC-T1+T2-2IT-350/25-FM
-
T1+T2 special típusú kombinált levezető
1044388
Dugaszolható villámáram- és túlfeszültséglevezető kombináció a T1+T2 típus / I+II osztály szerint, 2 fázisú, elszigetelten üzemeltetett áramellátó hálózatokhoz (L1, L2, PE).
Termékrészletek
Általános adatok | |
Megjegyzés | Csak L-PE közötti IT-rendszerekhez, ha a kisfeszültségű berendezés üzemi eszközeinek teste össze van kötve a transzformátorállomás földelőrendszerével (a nagyfeszültségű transzformátorállomás és a kisfeszültségű fogyasztó közös földelése. RE = RA az IEC 60364-4-442 / VDE 0100-442 szerint, 44D kép / "a" példa). |
Terméktípus | Levezető kombináció |
Termékcsalád | SEC Family |
IEC vizsgálati osztály | I + II |
T1 + T2 | |
EN típus | T1 + T2 |
IEC szerinti áramellátó rendszer | IT |
Kialakítás | Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható |
Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható, távjelző érintkező |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
Kijelző / távjelzés | |
Megnevezés csatlakozás | Hiba távjelző érintkező |
Kapcsolási funkció | Váltóérintkező |
Üzemi feszültség | 12 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Üzemi áram | 10 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Csatlakozási mód | csavaros kapcsok |
Csavarmenet | M5 |
Meghúzási nyomaték | 4,5 Nm |
Csupaszolási hossz | 18 mm |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Merev vezető keresztmetszete | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 13 ... 2 |
Csatlakozási mód | Villás kábelsaru |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Hiba távjelző érintkező | |
Csatlakozási mód | Dugaszolt/csavaros csatlakozás COMBICON-on |
Csavarmenet | M2 |
Meghúzási nyomaték | 0,25 Nm |
Csupaszolási hossz | 7 mm |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
Méretrajz |
|
Szélesség | 71,2 mm |
Magasság | 95,2 mm |
Mélység | 74,5 mm |
Osztásegység | 4 TE |
Szín (Dugasz) | világosszürke (RAL 7035) |
Szín (Alapelem) | szürke (RAL 7042) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
Az anyag CTI-értéke | 600 |
Szigetelőanyag | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
Anyagcsoport | I |
Készülékház anyaga | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Védelmi utak | L-PE |
L-L | |
Hatóirány | 2L-PE |
UN névleges feszültség | 240 V AC (IT) |
Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
Legnagyobb tartós feszültség UC (L-PE) | 350 V AC |
Névleges terhelőáram IL | 125 A (< 55 °C) |
Földelőáram IPE | ≤ 0,5 mA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 25 kA |
Vizsgálati villámáram (10/350) µs, töltés | 12,5 As |
Vizsgálati villámáram (10/350) µs, fajlagos energia | 160 kJ/Ω |
Vizsgálati villámáram (10/350) µs, áramcsúcsérték Iimp | 25 kA |
Utánfolyó-áram megszakító képesség, Ifi (L-PE) | 25 kA (264 V AC) |
3 kA (350 V AC) | |
Rövidzár állóság ISCCR | 25 kA (264 V AC) |
3 kA (350 V AC) | |
Védelmi szint Up (L-L) | ≤ 1,5 kV (L1-L2) |
Védelmi szint Up (L-PE) | ≤ 2,8 kV (L1-PE) |
≤ 1,5 kV (L2-PE) | |
Maradékfeszültség Ures (L-L) | ≤ 1,5 kV (In-nél / L1-L2) |
≤ 1,2 kV (10 kA-nél / L1-L2) | |
≤ 1 kV (5 kA-nél / L1-L2) | |
≤ 0,9 kV (3 kA-nél / L1-L2) | |
Maradékfeszültség Ures (L-PE) | ≤ 2,8 kV (In-nél / L1-PE) |
≤ 2,4 kV (10 kA-nél / L1-PE) | |
≤ 2 kV (5 kA / L1-PE esetén) | |
≤ 1,8 kV (3 kA-nél / L1-PE) | |
≤ 1,5 kV (In-nél / L2-PE) | |
≤ 1,2 kV (10 kA-nél / L2-PE) | |
≤ 1 kV (5 kA / L2-PE esetén) | |
≤ 0,9 kV (3 kA-nél / L2-PE) | |
TOV-viselkedés UT (L-PE)-nél | 415 V AC (5 s / ellenálló üzemmód) |
Reakcióidő tA | ≤ 25 ns |
Maximális előtétbiztosítás V átvezető kábelezésnél | 125 A (gG) |
Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | 315 A (gG) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 (csak minden csatlakozási pont használatánál) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
Magassági viszony | ≤ 2000 m (amsl) |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
Rázkódás (üzemi) | 25g (Félszínusz / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Rezgés (üzemi) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-11 |
Megjegyzés | 2011 |
EN 61643-11 | |
Szabványok / rendelkezések | EN 61643-11 |
Megjegyzés | 2012 |
Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
Cikkszám | 1044388 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | CL1241 |
Termékkulcs | CL1241 |
GTIN | 4055626620862 |
Tömeg/db (csomagolással) | 633,6 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 633,6 g |
Vámtarifaszám | 85363030 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171204 |
ECLASS-15.0 | 27171204 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001457 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
EML (20XE)R - Jelölőcímke 0803452
-
EML (20XE)R YE - Jelölőcímke 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749589
-
ZBN 18 CUS - Jelölőcsík 0825059
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Jelölőlapok, lapos 0803595
-
X-PEN 0,35 - Jelölőtoll 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Csavarhúzók 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Csavarhúzók 1205037
-
FLT-SEC-T1-350/25-P - T1/T2 típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 2905471
-
VAL-SEC-T2-350-P - 2-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 2905346
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51