MACX MCR-UI-UI-UP - Bemeneti leválasztóerősítő
2811459

Konfigurálható 3-utas leválasztóerősítő biztonságos galvanikus leválasztással és széles tápellátási tartománnyal (24 V ... 230 V AC/DC). Homlokoldali DIP-kapcsoló, több mint 1600 jelátalakítás állítható be. Rendelési konfiguráció, csavaros csatlakozás, SIL

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Több mint 1600 jelátalakítás állítható be az előlapi DIP kapcsolókon keresztül
SIL 2-ig az EC 61508 szerint
2-es zónában történő felszerelés engedélyezett
3-utas galvanikus leválasztás
Széles tápellátási tartomány: 19,2 ... 253 V AC/DC
Dugaszolható csavaros-, vagy rugós (direkt rugós technológia) csatlakozástechnika
Analóg leválasztó erősítő szabványos analóg jelek leválasztásához, szűréséhez, erősítéséhez és átalakításához
Aktív vagy passzív kimenet
Állapotjelzés a tápfeszültség számára
Konfigurálható be- és kimeneti jelek, ideértve a bipoláris áram- és feszültségjeleket is