Leválasztó erősítők és mérőváltók standard alkalmazásokhoz

Leválasztó erősítők és mérőváltók standard alkalmazásokhoz

A leválasztó erősítők és mérőváltók a terep és a vezérlő közötti csatolófelületként leválasztják, átalakítják, szűrik és erősítik a jeleket. A MACX Analog és a MINI Analog Pro rugalmas megoldásokat kínálnak a következők számára: AI, AO, DI, hőmérséklet, frekvencia és határértékek. A MINI Analog Pro egy felhasználóbarát és helytakarékos termékcsalád. A MACX Analog a funkcionális biztonság szerint biztosítja az emberek, a környezet és a berendezés biztonságát.

Go to Product Detail Page for item 2924825
MACX MCR-SL-RPSSI-2I - Tápleválasztó
MACX MCR-SL-RPSSI-2I - Tápleválasztó
2924825

A mérőváltó táp- és bemeneti leválasztóerősítők galvanikusan leválasztva átviszik a megtáplált vagy aktív 0 mA / 4 mA ... 20 mA-es terepi jeleket két terhelésre.. csatornák száma: 1, A HART számára átlátszó kivitel, Standard konfiguráció, 3-utas leválasztás,, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Csavaros csatlakozás

A standard alkalmazásokhoz használható leválasztó erősítők és mérőváltók összehasonlítása

A megfelelő leválasztó erősítők és mérőváltók minden alkalmazáshoz

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog
MINI Analog Pro

Egyedülállóan kompakt beépítési szélesség és magasság

MACX Analog

A jól bevált megoldások átfogó kínálata

MINI Analog

A 6 mm-es termékcsalád alapfunkciókkal

Funkcionális biztonság SIL 2 SC 3 vagy SIL 3, típusspecifikus: AI, AO, DI, DO
Típusspecifikus PL d, PL c funkcionális biztonság
Kétcsatornás kivitel
Széles tápellátási tartományú változatok
Az áramhurkok megszakítás nélküli mérése
Környezeti hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... +70 °C, csökkenés (derating) nélkül
Busz- és hálózati csatlakozásra szolgáló átjárók
Információk lehívása a Signal Conditioner alkalmazáson keresztül NFC és QR-kód QR-kód Nem

Az Önnek nyújtott előnyök

  • Biztonságos leválasztás, illesztés, szűrés és erősítés az analóg jelfeldolgozás sokféle megoldásához
  • A terepi jelek biztonságos és galvanikusan leválasztott integrálása ipari hálózatokba, busz- és hálózati csatlakozókkal ellátott leválasztó erősítőkkel
  • Akár 65%-os helymegtakarítás a piacon szokásos leválasztókhoz képest a rendkívül kompakt leválasztó erősítőkkel
  • Pontos átvitel és nagy üzembiztonság a teljes körű SIL-tanúsítású leválasztó erősítőkkel
  • Az analóg jelek egyszerűen, a gépekről szóló irányelvnek megfelelően integrálhatók a biztonsági láncba a megadott jósági fokú (Performance Level) leválasztó erősítőkkel
Rendkívül kompakt MINI Analog Pro leválasztó erősítő és mérőváltó a kalapsínen

MINI Analog Pro rendkívül kompakt leválasztó erősítők és mérőváltók dugaszolható csatlakozástechnikával

A dugaszolható csatlakozástechnikájú, rendkívül kompakt MINI Analog Pro leválasztó erősítők és mérőváltók egyszerű szerelést és üzembe helyezést kínálnak, szűk helyeken is.
A könnyen hozzáférhető csatlakozási pontok és az üzem közbeni árammérés lehetőségével a leválasztó erősítők jelentősen megkönnyítik a munkát. A felpattintható átjárókkal max. nyolc tetszőleges terepi jel vihető át zavarmentesen az ipari hálózatokba, miközben megtakaríthatók a jelspecifikus bemeneti kártyák.

MACX Analog leválasztó erősítő és mérőváltó a kalapsínen

MACX Analog leválasztó erősítők és mérőváltók

MACX Analog leválasztó erősítőink és mérőváltóink a SIL IEC/EN 61508 szabványnak megfelelő funkcionális biztonságot kínálják a standard alkalmazásoknál is. A termékcsalád átfogó biztonsági integritási szintje SIL 2 SC3, de akár SIL 3 is. Egyes kiválasztott MACX Analog leválasztó erősítők EN ISO 13849 tanúsítással vannak ellátva, és PL c és PL d közötti jósági fokot kínálnak.

MINI Analog leválasztó erősítő és mérőváltó a kalapsínen

Leválasztó erősítők és mérőváltók alapfunkciókkal

A MINI Analog termékcsalád 6 mm-es leválasztó erősítői az analóg jelillesztés minden területét lefedik a standard alkalmazásoknál. A termékek a helyigény és a funkcionalitás szempontjából is a lényegre vannak redukálva.

E-cikk
Jelelőkészítés és robbanásvédelem

A jelek zavarmentes és biztonságos előkészítése, átvitele és megjelenítése 3 utas galvanikus leválasztással: a jelelőkészítést és robbanásvédelmet szolgáló termékválasztékunk a zavarmentes és biztonságos jelátvitel minden feladatát lefedi, mint például NAMUR leválasztó erősítők, bipoláris leválasztó erősítők, hőmérséklet-mérőátalakítók, tápleválasztók stb.

Az e-cikk megnyitása
A „Jelelőkészítés és robbanásvédelem" című brosúra címlapja