NAMUR kapcsolóüzemű leválasztó erősítők, 2 csatornás, közelítésiniciátorok és kapcsolók üzemeltetéséhez. A jelek átadása relékimenettel (záró) történik a vezérlés szintje számára. Vezetékhiba-észlelés, 3 utas galvanikus leválasztás, SIL 2, direkt rugós csatlakozás.
Leválasztó erősítők és mérőváltók standard alkalmazásokhoz
A leválasztó erősítők és mérőváltók a terep és a vezérlő közötti csatolófelületként leválasztják, átalakítják, szűrik és erősítik a jeleket. A MACX Analog és a MINI Analog Pro rugalmas megoldásokat kínálnak a következők számára: AI, AO, DI, hőmérséklet, frekvencia és határértékek. A MINI Analog Pro egy felhasználóbarát és helytakarékos termékcsalád. A MACX Analog a funkcionális biztonság szerint biztosítja az emberek, a környezet és a berendezés biztonságát.
Konfigurálható hőmérséklet-mérőváltó dugaszolható csatlakozástechnikával 2 , 3 és 4 vezetékes ellenállás-hőmérők és -jeladók csatlakoztatásához. DIP kapcsolókkal vagy szoftverrel konfigurálható. Direkt rugós csatlakozástechnika, alapkonfiguráció
3 utas leválasztó erősítő dugaszolható csatlakozástechnikával és kalibrált mérésitartomány-átkapcsolással egy- és kétpólusú analóg jelek galvanikus leválasztásához. DIP kapcsolóval konfigurálható be- és kimenet. Direkt rugós csatlakozástechnika, alapkonfiguráció.
MCR potipozíció-mérőváltó potenciométer-pozíciók szabvány analógjellé történő átalakítására, bemenet 0 Ω ... 100 Ω-tól 0 kΩ ... 100 kΩ-ig
3 utas leválasztó erősítő dugaszolható csatlakozástechnikával analóg jelek galvanikus leválasztásához. Bemeneti jel: 0(4) mA ... 20 mA, kimeneti jel: 0(4) mA ... 20 mA, csavaros csatlakozástechnika
MCR passzív-leválasztó, kétcsatornás, áramjelek galvanikus leválasztásához tápfeszültség nélkül, csavaros csatlakozással
A konfigurálható frekvencia-mérőváltó NAMUR közelítésiniciátorok és NPN, illetve PNP kimenetű érzékelőrendszer csatlakoztatására alkalmas. DIP kapcsolóval és tanítókerékkel konfigurálható. Csavaros csatlakozás, standard konfiguráció.
4-utas jelkétszerező, analóg jelek galvanikus leválasztására és kétszerezésére, csavaros csatlakozással, szabvány konfiguráció.
Konfigurálható hőmérséklet-mérőváltó dugaszolható csatlakozástechnikával 2 , 3 és 4 vezetékes ellenállás-hőmérők és -jeladók csatlakoztatásához. DIP kapcsolókkal vagy szoftverrel konfigurálható. Csavaros csatlakozástechnika, alapkonfiguráció
Univerzálisan konfigurálható 4 utas jelkétszerezők dugaszolható csatlakozással, analóg jelek galvanikus leválasztásához és megkettőzéséhez. DIP-kapcsolókkal vagy szoftverrel konfigurálható. Direkt rugós csatlakozástechnika, alapkonfiguráció.
A standard alkalmazásokhoz használható leválasztó erősítők és mérőváltók összehasonlítása
A megfelelő leválasztó erősítők és mérőváltók minden alkalmazáshoz
|
|
|
|
---|---|---|---|
MINI Analog Pro
Egyedülállóan kompakt beépítési szélesség és magasság |
MACX Analog
A jól bevált megoldások átfogó kínálata |
MINI Analog
A 6 mm-es termékcsalád alapfunkciókkal |
|
Funkcionális biztonság SIL 2 SC 3 vagy SIL 3, típusspecifikus: AI, AO, DI, DO | |||
Típusspecifikus PL d, PL c funkcionális biztonság | |||
Kétcsatornás kivitel | |||
Széles tápellátási tartományú változatok | |||
Az áramhurkok megszakítás nélküli mérése | |||
Környezeti hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... +70 °C, csökkenés (derating) nélkül | |||
Busz- és hálózati csatlakozásra szolgáló átjárók | |||
Információk lehívása a Signal Conditioner alkalmazáson keresztül | NFC és QR-kód | QR-kód | Nem |
Az Önnek nyújtott előnyök
- Biztonságos leválasztás, illesztés, szűrés és erősítés az analóg jelfeldolgozás sokféle megoldásához
- A terepi jelek biztonságos és galvanikusan leválasztott integrálása ipari hálózatokba, busz- és hálózati csatlakozókkal ellátott leválasztó erősítőkkel
- Akár 65%-os helymegtakarítás a piacon szokásos leválasztókhoz képest a rendkívül kompakt leválasztó erősítőkkel
- Pontos átvitel és nagy üzembiztonság a teljes körű SIL-tanúsítású leválasztó erősítőkkel
- Az analóg jelek egyszerűen, a gépekről szóló irányelvnek megfelelően integrálhatók a biztonsági láncba a megadott jósági fokú (Performance Level) leválasztó erősítőkkel
MINI Analog Pro rendkívül kompakt leválasztó erősítők és mérőváltók dugaszolható csatlakozástechnikával
A dugaszolható csatlakozástechnikájú, rendkívül kompakt MINI Analog Pro leválasztó erősítők és mérőváltók egyszerű szerelést és üzembe helyezést kínálnak, szűk helyeken is.
A könnyen hozzáférhető csatlakozási pontok és az üzem közbeni árammérés lehetőségével a leválasztó erősítők jelentősen megkönnyítik a munkát. A felpattintható átjárókkal max. nyolc tetszőleges terepi jel vihető át zavarmentesen az ipari hálózatokba, miközben megtakaríthatók a jelspecifikus bemeneti kártyák.
MACX Analog leválasztó erősítők és mérőváltók
MACX Analog leválasztó erősítőink és mérőváltóink a SIL IEC/EN 61508 szabványnak megfelelő funkcionális biztonságot kínálják a standard alkalmazásoknál is. A termékcsalád átfogó biztonsági integritási szintje SIL 2 SC3, de akár SIL 3 is. Egyes kiválasztott MACX Analog leválasztó erősítők EN ISO 13849 tanúsítással vannak ellátva, és PL c és PL d közötti jósági fokot kínálnak.
Leválasztó erősítők és mérőváltók alapfunkciókkal
A MINI Analog termékcsalád 6 mm-es leválasztó erősítői az analóg jelillesztés minden területét lefedik a standard alkalmazásoknál. A termékek a helyigény és a funkcionalitás szempontjából is a lényegre vannak redukálva.