2 csatornás kimeneti leválasztó erősítő, HART-transzparens. 0/4 mA ... 20 mA-es jeleket választ le és továbbít biztonságos területen található terheléshez. 4 utas galvanikus leválasztás, vezetékhiba-észlelés, , SIL 2 (SC3) az IEC 61508 szerint, direkt rugós csatlakozás.
Leválasztó erősítők és mérőváltók standard alkalmazásokhoz
A leválasztó erősítők és mérőváltók a terep és a vezérlő közötti csatolófelületként leválasztják, átalakítják, szűrik és erősítik a jeleket. A MACX Analog és a MINI Analog Pro rugalmas megoldásokat kínálnak a következők számára: AI, AO, DI, hőmérséklet, frekvencia és határértékek. A MINI Analog Pro egy felhasználóbarát és helytakarékos termékcsalád. A MACX Analog a funkcionális biztonság szerint biztosítja az emberek, a környezet és a berendezés biztonságát.
Kétcsatornás, bemeneti oldalon huroktáplált 2 utas leválasztóerősítő dugaszolható csatlakozással az analóg jelek galvanikus leválasztására. Bemeneti jel = kimeneti jel: 0(4) mA ... 20 mA. Csavaros csatlakozástechnika.
Tápláló leválasztó erősítők HART jelátvitellel működő, széles tápfeszültség-tartományú 2 és 4 vezetős jeladók táplálására, SIL 2 (1oo1) / SIL 3 (1oo2), csavaros csatlakozás
Hőmérséklet-mérőátalakító: hőelemek és mV-os források jeleit alakítja át 0/4−20 mA-es jelekké. Szabadon programozható, 3-utas galvanikus leválasztás, csavaros csatlakozás, SIL.
3 utas leválasztó erősítő dugaszolható csatlakozástechnikával analóg jelek galvanikus leválasztásához. Bemeneti jel: 0 mA ... 20 mA, kimeneti jel: 0 V ... 10 V, direkt rugós csatlakozástechnika
Hőmérséklet leválasztó erősítő, konfigurálható, Pt 100 hőmérséklet-érzékelőkhöz a -50 °C ... 200 °C mérési tartományban, csavaros csatlakozással
Tápláló leválasztó erősítő, csavaros csatlakozással, bemenő jel: (0)4 mA ... 20 mA, kimenő jel: (0)4 mA ... 20 mA
Hőmérséklet-mérőváltó, amely ellenállás-hőmérők és ellenállások jeleit 0/4-20 mA-es analóg jelekké alakítja át. Szabadon programozható, direkt rugós csatlakozás, SIL, 3 utas galvanikus leválasztás, standard konfiguráció.
Konstans feszültségforrás dugaszolható csatlakozástechnikával 15 V-os nagy pontosságú konstans feszültség előállítására és saját tápellátás nélküli érzékelők táplálására. Csavaros csatlakozástechnika.
NAMUR kapcsolóüzemű leválasztó erősítők közelítésiniciátorok és kapcsolók üzemeltetéséhez. A jelek továbbítása 2 tranzisztorkimeneten keresztül történik a vezérlés szintje felé (passzív). csatornák száma: 1, Standard konfiguráció, 3-utas leválasztás,, Vezetékhiba-felismerés, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Csavaros csatlakozás
A standard alkalmazásokhoz használható leválasztó erősítők és mérőváltók összehasonlítása
A megfelelő leválasztó erősítők és mérőváltók minden alkalmazáshoz
|
|
|
|
---|---|---|---|
MINI Analog Pro
Egyedülállóan kompakt beépítési szélesség és magasság |
MACX Analog
A jól bevált megoldások átfogó kínálata |
MINI Analog
A 6 mm-es termékcsalád alapfunkciókkal |
|
Funkcionális biztonság SIL 2 SC 3 vagy SIL 3, típusspecifikus: AI, AO, DI, DO | |||
Típusspecifikus PL d, PL c funkcionális biztonság | |||
Kétcsatornás kivitel | |||
Széles tápellátási tartományú változatok | |||
Az áramhurkok megszakítás nélküli mérése | |||
Környezeti hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... +70 °C, csökkenés (derating) nélkül | |||
Busz- és hálózati csatlakozásra szolgáló átjárók | |||
Információk lehívása a Signal Conditioner alkalmazáson keresztül | NFC és QR-kód | QR-kód | Nem |
Az Önnek nyújtott előnyök
- Biztonságos leválasztás, illesztés, szűrés és erősítés az analóg jelfeldolgozás sokféle megoldásához
- A terepi jelek biztonságos és galvanikusan leválasztott integrálása ipari hálózatokba, busz- és hálózati csatlakozókkal ellátott leválasztó erősítőkkel
- Akár 65%-os helymegtakarítás a piacon szokásos leválasztókhoz képest a rendkívül kompakt leválasztó erősítőkkel
- Pontos átvitel és nagy üzembiztonság a teljes körű SIL-tanúsítású leválasztó erősítőkkel
- Az analóg jelek egyszerűen, a gépekről szóló irányelvnek megfelelően integrálhatók a biztonsági láncba a megadott jósági fokú (Performance Level) leválasztó erősítőkkel
MINI Analog Pro rendkívül kompakt leválasztó erősítők és mérőváltók dugaszolható csatlakozástechnikával
A dugaszolható csatlakozástechnikájú, rendkívül kompakt MINI Analog Pro leválasztó erősítők és mérőváltók egyszerű szerelést és üzembe helyezést kínálnak, szűk helyeken is.
A könnyen hozzáférhető csatlakozási pontok és az üzem közbeni árammérés lehetőségével a leválasztó erősítők jelentősen megkönnyítik a munkát. A felpattintható átjárókkal max. nyolc tetszőleges terepi jel vihető át zavarmentesen az ipari hálózatokba, miközben megtakaríthatók a jelspecifikus bemeneti kártyák.
MACX Analog leválasztó erősítők és mérőváltók
MACX Analog leválasztó erősítőink és mérőváltóink a SIL IEC/EN 61508 szabványnak megfelelő funkcionális biztonságot kínálják a standard alkalmazásoknál is. A termékcsalád átfogó biztonsági integritási szintje SIL 2 SC3, de akár SIL 3 is. Egyes kiválasztott MACX Analog leválasztó erősítők EN ISO 13849 tanúsítással vannak ellátva, és PL c és PL d közötti jósági fokot kínálnak.
Leválasztó erősítők és mérőváltók alapfunkciókkal
A MINI Analog termékcsalád 6 mm-es leválasztó erősítői az analóg jelillesztés minden területét lefedik a standard alkalmazásoknál. A termékek a helyigény és a funkcionalitás szempontjából is a lényegre vannak redukálva.