MINI MCR-BL-PT100-I-NC
-
Hőmérséklet-mérőváltó
2810489
Hőmérséklet leválasztó erősítő, konfigurálható, Pt 100 hőmérséklet-érzékelőkhöz a -50 °C ... 200 °C mérési tartományban, csavaros csatlakozással
Termékrészletek
Használati korlátozás | |
EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
Terméktípus | Temperature transmitter |
Termékcsalád | ESSENTIAL edition |
A csatornák száma | 1 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 2 |
Impulzusválasz (0-99%) | < 500 ms |
Max. hőmérsékleti együttható | < 0,02 %/K |
A beállított mérési intervallum átviteli hibája | ((50K / ΔTemp)+ 0,05)% |
A teljes mérési intervallum átviteli hibája | ≤ 0,25 % |
Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet/tápfeszültség | |
Névleges szigetelési feszültség | 50 V AC/DC |
Vizsgálófeszültség | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Szigetelés | Alapszigetelés az IEC/EN 61010 szerint |
Tápellátás | |
Névleges tápfeszültség | 24 V DC ±10 % |
Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Maximális áramfelvétel | < 25 mA |
Teljesítményfelvétel | < 500 mW |
Jel | |
Bemenetek száma | 1 |
Mérés | |
Alkalmazható érzékelő típusok (RTD) | Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) |
Hőmérsékletmérési tartomány | -50 °C ... 200 °C |
A hőmérsékletmérési tartomány intervalluma | min. 50 K |
: | -50 °C ... 200 °C (konfigurálható) |
Szenzor tápárama | 1 mA (állandó) |
Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 10 Ω (vezetékenként) |
Csatlakozástechnika | 3 vezetékes |
Jel: Áram | |
Konfigurálható / programozható | nincs |
Terhelésmentes feszültség | kb. 12,5 V |
Kimeneti jel áram | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Kimeneti jel áram maximum | 23 mA |
Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | < 500 Ω (20 mA-en) |
Hullámosság | < 20 mVSS (500 Ω-on) |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 12 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 12 |
Méretrajz |
|
Szélesség | 6,2 mm |
Magasság | 93,1 mm |
Mélység | 102,5 mm |
Szín | zöld (RAL 6021) |
Készülékház anyaga | PBT |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -10 °C ... 60 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 65 °C |
CE | |
Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
UKCA | |
Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
Zavarállóság | EN 61000-6-2:2005 |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
Elektrosztatikus kisülés | |
Megjegyzés | Az elektrosztatikus kisülés ellen védőintézkedéseket kell hozni. |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
Cikkszám | 2810489 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | DKA135 |
Termékkulcs | DKA135 |
GTIN | 4046356166706 |
Tömeg/db (csomagolással) | 67,9 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 60,5 g |
Vámtarifaszám | 85437090 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112100 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | c3ab2341-94d0-416b-90d3-cba540932424 |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51