MACX MCR-IDS-2I-2I-SP
-
Kimeneti leválasztó erősítő
2908066
2 csatornás kimeneti leválasztó erősítő, HART-transzparens. 0/4 mA ... 20 mA-es jeleket választ le és továbbít biztonságos területen található terheléshez. 4 utas galvanikus leválasztás, vezetékhiba-észlelés, , SIL 2 (SC3) az IEC 61508 szerint, direkt rugós csatlakozás.
Termékrészletek
Terméktípus | Kimeneti leválasztó erősítő |
Termékcsalád | MACX Analog |
A csatornák száma | 2 |
Galvanikus leválasztás | 4 utas leválasztás |
Bemenet és kimenet galvanikus leválasztása | igen |
Jelátviteli viselkedés | In = Out |
Impulzusválasz (10-90%) | < 140 µs (ugrás esetén 4 mA ... 20 mA) |
Max. hőmérsékleti együttható | 0,01 %/K |
Jellemző hőmérsékleti együttható | ≤ 0,005 %/K |
Átviteli hiba maximum | 0,1 % (20 mA a végértéktől) |
Tipikus átviteli hiba | ≤ 0,05 % (20 mA a végértéktől) |
Galvanikus leválasztás | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 2 |
Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet IEC/EN 61010-1 | |
Szabványok/előírások | IEC/EN 61010-1 |
Névleges szigetelési feszültség | 300 Veff |
Vizsgálófeszültség | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Szigetelés | Biztonságos leválasztás |
Galvanikus leválasztás Bemenet/tápellátás IEC/EN 61010-1 | |
Szabványok/előírások | IEC/EN 61010-1 |
Névleges szigetelési feszültség | 50 Veff |
Vizsgálófeszültség | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Szigetelés | Alapszigetelés |
Galvanikus leválasztás Kimenet/ellátás IEC/EN 61010-1 | |
Szabványok/előírások | IEC/EN 61010-1 |
Névleges szigetelési feszültség | 300 Veff |
Vizsgálófeszültség | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Szigetelés | Biztonságos leválasztás |
Galvanikus leválasztás 1. bemenet / 2. bemenet / 1. kimenet / 2. kimenet | |
Vizsgálófeszültség | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Tápellátás | |
Névleges tápfeszültség | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Maximális áramfelvétel | < 85 mA (24 V DC / 20 mA) |
Veszteségi teljesítmény | < 1,4 W (24 V DC / 20 mA) |
Teljesítményfelvétel | ≤ 2 W (24 V DC / 20 mA) |
Jel: Áram | |
Bemenő áramjel | 0,2 mA ... 20 mA (Funkció) |
4 mA ... 20 mA (Biztonság) | |
0 mA ... 24 mA (Túl alacsony terhelési / túlterhelési tartomány) | |
Bemeneti áram | ≤ 30 mA |
Bemeneti impedancia | > 1 MΩ (vezetékhiba esetén) |
Vezetékhiba felismerés | > 0,2 mA (A bemeneti áram megszólalási küszöbértéke) |
Feszültségesés | < 2,4 V (20 mA-en) |
Jel: Áram | |
Kimenetek száma | 2 |
Kimeneti jel áram | 0,2 mA ... 20 mA (Funkció) |
4 mA ... 20 mA (Biztonság) | |
0 mA ... 24 mA (Túl alacsony terhelési / túlterhelési tartomány) | |
Terhelés | 100 Ω ... 700 Ω (20 mA) |
100 Ω ... 650 Ω (20,5 mA) | |
100 Ω ... 500 Ω (24 mA) | |
Kimeneti hullámosság | < 20 mVeff |
Terhelésmentes feszültség | ≤ 27 V |
Vezetékhiba felismerés | > 10 kΩ (Vezetékszakadás) |
< 50 Ω (Zárlat) |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet, hajlékony (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (TWIN érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
24 ... 22 (TWIN érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
20 ... 16 (TWIN érvéghüvely szigetelőgallérral) |
Ex telepítés (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Adatkommunikáció (megkerülés) | |
HART funkció | van |
Támogatott protokollok | A HART számára átlátszó kivitel |
Állapotjelzés | LED zöld (tápfeszültség) |
Méretrajz |
|
Szélesség | 12,5 mm |
Magasság | 107,9 mm |
Mélység | 113,7 mm |
Mélység NS 35/7,5 | 114,5 mm (NS 35/7,5 hordozósínre pattintható az EN 60715 szerint) |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház) | V0 (Ház) |
Készülékház anyaga | PA 6.6-FR |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (tetszőleges beépítési helyzet) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 2000 m (Ex)) | |
Leírás | Ex alkalmazások |
Magassági viszony | ≤ 2000 m (A műszaki adatok max. 2000 m tengerszint feletti és az alatti telepítési magasságokra érvényesek. 2000 m tengerszint feletti telepítési magasságokhoz lásd az adatlapot.) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
Névleges szigetelési feszültség | 320 V (Ellátás, bemenet / kimenet) |
Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 3000 m (Ex)) | |
Leírás | Ex alkalmazások |
Magassági tartomány | > 2000 m ... 3000 m |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C |
Névleges szigetelési feszültség | 190 V (Ellátás, bemenet / kimenet) |
Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 4000 m (Ex)) | |
Leírás | Ex alkalmazások |
Magassági tartomány | > 3000 m ... 4000 m |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 55 °C |
Névleges szigetelési feszültség | 63 V (Ellátás, bemenet / kimenet) |
Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 5000 m (Ex)) | |
Leírás | Ex alkalmazások |
Magassági tartomány | > 4000 m ... 5000 m |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 45 °C |
Névleges szigetelési feszültség | 63 V (Ellátás, bemenet / kimenet) |
Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 2000 m) | |
Leírás | Nem-Ex alkalmazások (EN 61010-1) |
Magassági viszony | ≤ 2000 m (A műszaki adatok max. 2000 m tengerszint feletti és az alatti telepítési magasságokra érvényesek. 2000 m tengerszint feletti telepítési magasságokhoz lásd az adatlapot.) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
Névleges szigetelési feszültség | 300 V (Ellátás, bemenet / kimenet) |
Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 3000 m) | |
Leírás | Nem-Ex alkalmazások (EN 61010-1) |
Magassági tartomány | > 2000 m ... 3000 m |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C |
Névleges szigetelési feszültség | 150 V (Ellátás, bemenet / kimenet) |
Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 4000 m) | |
Leírás | Nem-Ex alkalmazások (EN 61010-1) |
Magassági tartomány | > 3000 m ... 4000 m |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 55 °C |
Névleges szigetelési feszültség | 150 V (Ellátás, bemenet / kimenet) |
Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 5000 m) | |
Leírás | Nem-Ex alkalmazások (EN 61010-1) |
Magassági tartomány | > 4000 m ... 5000 m |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 45 °C |
Névleges szigetelési feszültség | 150 V (Ellátás, bemenet / kimenet) |
CE | |
Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
Megjegyzés | ezen kívül EN 61326 |
ATEX | |
Jelölések | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Tanúsítvány | BVS 20 ATEX E 003 X |
UKCA Ex (UKEX) | |
Jelölések | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Tanúsítvány | PxCIF21UKEx2908065X |
IECEx | |
Jelölések | Ex ec IIC T4 Gc |
Tanúsítvány | IECEx BVS 20.0003X |
CCC / China-Ex | |
Jelölések | Ex ec IIC T4 Gc |
Tanúsítvány | 2021122304114079 |
UL, USA / Kanada | |
Jelölések | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
Hajógyártási engedély | |
Tanúsítvány | DNV GL TAA00000AG |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Jelölések | 3 |
Systematic Capability | |
Jelölések | 3 |
INMETRO | |
Jelölések | Ex ec IIC T4 Gc |
Tanúsítvány | DNV 21.0092 X |
EAC | |
Jelölések | 2Ex e IIC T4 Gc X |
Tanúsítvány | RU C-DE.HB49.B.00145/21 |
Hajógyártási adatok | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Rezgés | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
Megjegyzés | A zavaró befolyás hatása közben kisebb eltérések előfordulhatnak. |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
Galvanikus leválasztás | 4 utas leválasztás |
GB Standard | |
Szabványok/előírások | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Cikkszám | 2908066 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK1112 |
Termékkulcs | DK1112 |
GTIN | 4055626275338 |
Tömeg/db (csomagolással) | 172,8 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 160 g |
Vámtarifaszám | 85437090 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 79-94-7) | |
SCIP | 348568a1-341b-4c98-a257-bac118167830 |
Kompatibilis termékek
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Kalapsín-buszcsatlakozó 1136500
-
MCR-DP - Elválasztó lap 1430594
-
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - Modultartó 2904684
-
MACX MCR-PTB - Betápláló és hibajelentő modul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Betápláló és hibajelentő modul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Műanyag lapka 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Műanyag lapka 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Műanyag lapka 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Műanyag lapka 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Műanyag lapka 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Műanyag lapka 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Műanyag lapka 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Műanyag lapka 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Műanyag lapka 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Készülékjelölő 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Készülékjelölő 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Készülékjelölő 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
-
MACX SET-TVFKC 2-POLE - Csatlakozó készlet 1584383
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51