Szabadon programozható hőmérséklet-mérőátalakító analóg kimenettel és 3 határértékrelével, ellenállás-hőmérő 2, 3 vagy 4 vezetős technikával, hőelemek, széles tápellátási tartomány. Standard konfiguráció, 4 utas leválasztás, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Direkt rugós csatlakozás
Leválasztó erősítők és mérőváltók standard alkalmazásokhoz
A leválasztó erősítők és mérőváltók a terep és a vezérlő közötti csatolófelületként leválasztják, átalakítják, szűrik és erősítik a jeleket. A MACX Analog és a MINI Analog Pro rugalmas megoldásokat kínálnak a következők számára: AI, AO, DI, hőmérséklet, frekvencia és határértékek. A MINI Analog Pro egy felhasználóbarát és helytakarékos termékcsalád. A MACX Analog a funkcionális biztonság szerint biztosítja az emberek, a környezet és a berendezés biztonságát.
Hőmérséklet-mérőváltó, amely ellenállás-hőmérők és ellenállások jeleit 0/4-20 mA-es analóg jelekké alakítja át. Szabadon programozható, direkt rugós csatlakozás, SIL, 3 utas galvanikus leválasztás, rendelési konfiguráció.
Univerzálisan konfigurálható frekvencia-mérőátalakító frekvencia- (Hz ford/perc) és PWM-jelek szabványos jelekké való átalakításához. 8,2 V DC-nél nagyobb szenzorfeszültségek a MINI MCR-2-SPS 1033202 termékkel kapcsolatban lehetségesek. Csavaros csatlakozástechnika.
Univerzálisan konfigurálható határérték-kapcsoló váltórelé-kimenettel és dugaszolható csatlakozóval analóg határértékek kapcsolásához. DIP-kapcsolókkal vagy szoftverrel konfigurálható. Direkt rugós csatlakozástechnika, alapkonfiguráció.
3 utas leválasztó erősítő dugaszolható csatlakozástechnikával analóg jelek galvanikus leválasztásához. Bemeneti jel: 0(4) mA ... 20 mA, kimeneti jel: 0(4) mA ... 20 mA, direkt rugós csatlakozástechnika.
Bemeneti oldalon huroktáplált passzív leválasztó megnövelt leválasztó feszültséggel a 0 mA/4 mA ... 20 mA jelek galvanikus leválasztásához. Bemeneti jel = kimeneti jel. csatornák száma: 2, Standard konfiguráció, Áramkörből táplált, 2-utas leválasztás, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Csavaros csatlakozás
2 csatornás tápláló leválasztó erősítő 2 vezetékes mérőváltók üzemeltetéséhez, bemenet: 4... 20 mA (tápláló), kimenet: 4 ... 20 mA (aktív), digitális HART jelek kétirányú átvitele, direkt rugós csatlakozás, SIL, PL.
MCR 3-utas leválasztó erősítő, analóg jelek galvanikus leválasztására, csavaros csatlakozással, bemeneti jel: 0 ... 10 V/± 10 V, kimeneti jel: 0 ... 10 V/±10 V
Egycsatornás, kimeneti oldalon huroktáplált, 2 utas tápláló leválasztó erősítő dugaszolható csatlakozástechnikával, az analóg jelek galvanikus leválasztására. Bemeneti jel = kimeneti jel: 0(4) mA ... 20 mA. Direkt rugós csatlakozástechnika.
Konfigurálható huroktáplált hőmérséklet-mérőváltó Pt 100 hőmérsékletérzékelők számára, DIP-kapcsolón keresztül konfigurálható, csavaros csatlakozással, előkonfigurálás nélkül
A standard alkalmazásokhoz használható leválasztó erősítők és mérőváltók összehasonlítása
A megfelelő leválasztó erősítők és mérőváltók minden alkalmazáshoz
|
|
|
|
---|---|---|---|
MINI Analog Pro
Egyedülállóan kompakt beépítési szélesség és magasság |
MACX Analog
A jól bevált megoldások átfogó kínálata |
MINI Analog
A 6 mm-es termékcsalád alapfunkciókkal |
|
Funkcionális biztonság SIL 2 SC 3 vagy SIL 3, típusspecifikus: AI, AO, DI, DO | |||
Típusspecifikus PL d, PL c funkcionális biztonság | |||
Kétcsatornás kivitel | |||
Széles tápellátási tartományú változatok | |||
Az áramhurkok megszakítás nélküli mérése | |||
Környezeti hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... +70 °C, csökkenés (derating) nélkül | |||
Busz- és hálózati csatlakozásra szolgáló átjárók | |||
Információk lehívása a Signal Conditioner alkalmazáson keresztül | NFC és QR-kód | QR-kód | Nem |
Az Önnek nyújtott előnyök
- Biztonságos leválasztás, illesztés, szűrés és erősítés az analóg jelfeldolgozás sokféle megoldásához
- A terepi jelek biztonságos és galvanikusan leválasztott integrálása ipari hálózatokba, busz- és hálózati csatlakozókkal ellátott leválasztó erősítőkkel
- Akár 65%-os helymegtakarítás a piacon szokásos leválasztókhoz képest a rendkívül kompakt leválasztó erősítőkkel
- Pontos átvitel és nagy üzembiztonság a teljes körű SIL-tanúsítású leválasztó erősítőkkel
- Az analóg jelek egyszerűen, a gépekről szóló irányelvnek megfelelően integrálhatók a biztonsági láncba a megadott jósági fokú (Performance Level) leválasztó erősítőkkel
MINI Analog Pro rendkívül kompakt leválasztó erősítők és mérőváltók dugaszolható csatlakozástechnikával
A dugaszolható csatlakozástechnikájú, rendkívül kompakt MINI Analog Pro leválasztó erősítők és mérőváltók egyszerű szerelést és üzembe helyezést kínálnak, szűk helyeken is.
A könnyen hozzáférhető csatlakozási pontok és az üzem közbeni árammérés lehetőségével a leválasztó erősítők jelentősen megkönnyítik a munkát. A felpattintható átjárókkal max. nyolc tetszőleges terepi jel vihető át zavarmentesen az ipari hálózatokba, miközben megtakaríthatók a jelspecifikus bemeneti kártyák.
MACX Analog leválasztó erősítők és mérőváltók
MACX Analog leválasztó erősítőink és mérőváltóink a SIL IEC/EN 61508 szabványnak megfelelő funkcionális biztonságot kínálják a standard alkalmazásoknál is. A termékcsalád átfogó biztonsági integritási szintje SIL 2 SC3, de akár SIL 3 is. Egyes kiválasztott MACX Analog leválasztó erősítők EN ISO 13849 tanúsítással vannak ellátva, és PL c és PL d közötti jósági fokot kínálnak.
Leválasztó erősítők és mérőváltók alapfunkciókkal
A MINI Analog termékcsalád 6 mm-es leválasztó erősítői az analóg jelillesztés minden területét lefedik a standard alkalmazásoknál. A termékek a helyigény és a funkcionalitás szempontjából is a lényegre vannak redukálva.