MACX MCR-T-UIREL-UP
-
Hőmérséklet-mérőváltó
2811378
Szabadon programozható hőmérséklet-mérőátalakító analóg kimenettel és 3 határértékrelével, ellenállás-hőmérő 2, 3 vagy 4 vezetős technikával, hőelemek, széles tápellátási tartomány. Standard konfiguráció, 4 utas leválasztás, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Csavaros csatlakozás
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Termékcsalád | MACX Analog |
| Konfiguráció | DIP kapcsoló |
| Szoftverek | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Funkcióválaszték | |
| Konfiguráció | DIP kapcsoló |
| Szoftverek | |
| Galvanikus leválasztás | 4 utas leválasztás |
| Bemenet és kimenet galvanikus leválasztása | igen |
| Impulzusválasz (0-99%) | ≤ 1,75 s (SIL on) |
| 1,3 s (SIL off) | |
| Max. hőmérsékleti együttható | 0,01 %/K |
| Átviteli hiba maximum | 0,1 % (pl. Pt 100-nál, 300 K tartomány, 4 ... 20 mA) |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet/tápfeszültség IEC/EN 61010-1 | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 61010-1 |
| Névleges szigetelési feszültség | 300 Veff |
| Vizsgálófeszültség | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Szigetelés | Biztonságos leválasztás |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet IEC/EN 60079-11 | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 60079-11 |
| Névleges szigetelési feszültség | 375 VP |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/tápellátás IEC/EN 60079-11 | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 60079-11 |
| Névleges szigetelési feszültség | 375 VP |
| Galvanikus leválasztás Bemenet / kapcsolókimenet IEC/EN 60079-11 | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 60079-11 |
| Névleges szigetelési feszültség | 375 VP |
| Tápellátás | |
| Névleges tápfeszültség tartomány | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
| Jellemző áramfelvétel | < 100 mA (24 V DC) |
| Teljesítményfelvétel | < 2,4 W |
| Jel | |
| Bemenetek száma | 1 |
| Bemeneti jel | Hőmérséklet |
| Ellenállás | |
| Feszültség | |
| Mérés | |
| Alkalmazható érzékelő típusok (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-szenzorok: 2, 3, 4 vezetékes |
| Alkalmazható érzékelő típusok (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
| Hőmérsékletmérési tartomány | -250 °C ... 2500 °C (A tartomány az érzékelő típusától függ) |
| Ellenállási tartomány lineáris | 0 Ω ... 50 kΩ |
| A potenciométer ellenállás-tartománya | 0 Ω ... 50 kΩ |
| mV-os jeltartomány, lineáris | -1000 mV ... 1000 mV |
| Kapcsolás: Relé | |
| Konfigurálható / programozható | van |
| Érintkező kivitele | 3 váltóérintkező |
| Érintkező anyaga | AgSnO2, aranyozott |
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC/DC |
| Kapcsolóáram maximum | 2 A (250 V AC) |
| 0,1 A (250 V DC) | |
| 2 A (28 V DC) | |
| Jel: Feszültség/áram | |
| Kimenetek száma | 1 |
| Konfigurálható / programozható | van |
| Kimeneti jel feszültség maximum | ± 11 V |
| Kimeneti jel áram | 0 mA ... 20 mA (SIL off) |
| 4 mA ... 20 mA (SIL on) | |
| Kimeneti jel áram maximum | 22 mA |
| Terhelés/kimeneti terhelés feszültségkimenet | ≥ 10 kΩ |
| Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| Viselkedés szenzorhiba esetén | szabadon programozható |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Vizsgálóaljzat | |
| Átmérő max | 2 mm |
| Ex telepítés (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Állapotjelzés | LED tápfeszültség, PWR (zöld) |
| Piros LED, villogó (vezeték-, szenzorhiba, ERR) | |
| Piros LED (modulhiba, ERR) | |
| LED, sárga (kapcsolókimenet) |
| Szélesség | 35 mm |
| Magasság | 112,5 mm |
| Mélység | 113,7 mm |
| Mélység NS 35/7,5 | 114,5 mm (NS 35/7,5 hordozósínre pattintható az EN 60715 szerint) |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház) | V0 (Ház) |
| Készülékház anyaga | PA 6.6-FR |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 (nincs UL értékelés) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 65 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | típ. 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Rázkódás (üzemi) | 15g (IEC 60068-2-27) |
| Rezgés (üzemi) | 5g (IEC 60068-2-6) |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 2000 m) | |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m (A műszaki adatok max. 2000 m tengerszint feletti és az alatti telepítési magasságokra érvényesek. 2000 m tengerszint feletti telepítési magasságokhoz lásd az adatlapot.) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 65 °C |
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 30 V (Telepítés a 2-es zónában) |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 3000 m) | |
| Magassági tartomány | > 2000 m ... 3000 m |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 55 °C |
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 30 V (Telepítés a 2-es zónában) |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 4000 m) | |
| Magassági tartomány | > 3000 m ... 4000 m |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 30 V (Telepítés a 2-es zónában) |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 5000 m) | |
| Magassági tartomány | > 4000 m ... 5000 m |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 45 °C |
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 30 V (Telepítés a 2-es zónában) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3 G Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | IBExU 10 ATEX 1044 X |
| IECEx | |
| Jelölések | Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | IECEx IBE 10.0004 X |
| INMETRO | |
| Jelölések | Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | DNV 18.0143 X |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Hajógyártási engedély | |
| Tanúsítvány | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Jelölések | 2 |
| Tanúsítvány | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
| Systematic Capability | |
| Jelölések | 2 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Jelölések | d |
| EAC Ex | |
| Jelölések | 2Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | BY/112 02.01 TP012 103.01 00078 |
| Hajógyártási adatok | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Rezgés | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Megjegyzés | A zavaró befolyás hatása közben kisebb eltérések előfordulhatnak. |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Galvanikus leválasztás | 4 utas leválasztás |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2811378 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK1115 |
| Termékkulcs | DK1115 |
| GTIN | 4046356288903 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 351,6 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 351,6 g |
| Vámtarifaszám | 85437090 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | fece8391-b091-4215-bf13-36cb99bf41a6 |
Kompatibilis termékek
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Tartozék 1831016
-
MCR-DP - Elválasztó lap 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programozóadapter 2811271
-
MACX MCR-I20 - Csatlakozó 2905680
-
MACX MCR-CJC - Csatlakozó 2924993
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Műanyag lapka 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Műanyag lapka 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Műanyag lapka 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Műanyag lapka 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Műanyag lapka 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Műanyag lapka 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Műanyag lapka 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Műanyag lapka 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Műanyag lapka 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Készülékjelölő 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Készülékjelölő 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Készülékjelölő 0831732
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
Az Ön előnyei
Hidegpont-kompenzáció külön dugasszal
Konfigurálás szoftverrel (FDT-DTM) vagy IFS-OP-UNIT kezelő-kijelző egységen keresztül
SIL 2-ig az EC 61508 szerint
Az "n" robbanásvédelmi osztályú 2-es zónában (EN 60079-15) történő felszerelés engedélyezett
Programozás üzem közben és feszültségmentes állapotban is az IFS-USB-PROG-ADAPTER programozó adapteren keresztül
Dugaszolható csavaros-, vagy rugós (direkt rugós technológia) csatlakozástechnika
Szabadon programozható bemenet és kimenet
Bemenet ellenállás-hőmérők, termoelemek, ellenállás-jeladók, potenciométerek és mV-os jelforrások számára
Különbségi hőmérsékletek mérése
Három határértékrelé, kombinálva biztonsági határérték-reléként alkalmazható
Választhatóan inverz kimeneti jeltartományok
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51