FLT-SEC-P-T1-3C-440/35-FM - T 1+2 típusú kombinált levezető
2905988

Dugaszolható és szivárgóáram-mentes villámáram-levezető nagyobb névleges feszültségekhez, T 1 típus / I. osztály szerint, 3 fázisú, TN és IT rendszerű áramellátó hálózatokhoz (L1, L2, L3, PE).

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Univerzálisan alkalmazható túlfeszültségvédő-család a villámáram-levezetőtől a készülékvédelemig energetikailag optimálisan összehangolva
Egyszerű karbantartás a dugaszolható védelmi modulok révén
A lehető legjobb tájékoztatás mechanikai-optikai állapotjelzéssel és távjelző érintkezővel
A leghatásosabb védelem a nagy energiájú villámáramok ellen az alacsony maradékfeszültségű szikraköz-technológiával
A legnagyobb teljesítőképesség a legkisebb helyen: kompakt kialakítás nagy levezető-kpességgel nagy névleges feszültség esetén