- Személyre szabható szabvány a jövőbiztos moduláris rendszer sokféle kombinációs lehetőségének köszönhetően
- Különösen egyszerű kezelés a szerszám nélküli felépítés, a megszakításmentes telepítés és a transzparens üzemállapot révén
- Feltűnően egyszerű betervezés a kiválasztástól a digitális szolgáltatásokig terjedő sokféle támogatással
1 csatornás elektronikus készülékvédelem 12–24 V DC fogyasztókhoz. Fix névlegesáram-érték: 0,1 A. Távjelzéssel, távoli újraindítással és aktív áramkorlátozással. CLIPLINE sorkapcsokkal kombinálható. DIN kalapsínre szerelhető.