- Személyre szabható szabvány a jövőbiztos moduláris rendszer sokféle kombinációs lehetőségének köszönhetően
- Különösen egyszerű kezelés a szerszám nélküli felépítés, a megszakításmentes telepítés és a transzparens üzemállapot révén
- Feltűnően egyszerű betervezés a kiválasztástól a digitális szolgáltatásokig terjedő sokféle támogatással
Előre konfigurálható többcsatornás elektronikus készülékvédő kapcsoló négy 24 V DC feszültségre kötött fogyasztó védelmére túlterhelés és zárlat ellen. Állapotkimenettel, visszaállító bemenettel és a beállított névleges áramok elektronikus reteszelésével. DIN kalapsínre szerelhető.