EC-E 12A DC24V - Elektronikus készülékvédő kapcsoló
0903049

Elektronikus védőkapcsoló, 1 reset bemenet, névleges áram: 12 A

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Hibamentes zárlatfelismerés hosszú vezetékutak esetén is az elektronikus jelleggörbének köszönhetően
Az aktív áramhatárolással jobban kihasználható az elékapcsolt tápellátás
A berendezés jobb áttekinthetősége a beépített állapotkimenet révén
Távoli visszakapcsolás a reset funkciónak köszönhetően