Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

BC 35,6 OT 0C0C KMGY - Készülékház felső része
1538938

Kalapsínre szerelhető készülékház DIN​ 43880 szabványú installációs elosztókban való használatra, moduláris készülékház-felsőrész, szélesség: 35,6 mm, magasság: 89,7 mm, mélység: 49,78 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035)

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Az SPT-THR technológiára hangolt házak lehetővé teszik a gyors készülékfejlesztést és az elektronika optimális védelmét.
Egyedi online konfigurálás az épületautomatizálás sokrétű alkalmazásaihoz
Szabványos ház- és beszerelési méretek az installációs elosztókban való alkalmazáshoz
Egyszerűen az Ön egyedi cikkéhez: használja az intuitív online konfigurátort