CES-B16-HFFS-PLBK
-
Tömítőkeret
0801662
Tömítőkeret, reteszelőkengyellel, felépítés: B16, kábelátvezetők száma (kicsi): 8, anyag: PA (halogénmentes), szín: fekete, hossz: 120 mm, szélesség: 58 mm, magasság: 20 mm
Termékrészletek
Alkalmazási útmutató | A rögzítő csavarok nem tartoznak a szállítás terjedelmébe. A fali kivágás maximális méretének 51 mm-nek szabad lennie ( 35 mm helyett, ahogy az az ipari dugaszcsatlakozóknál megengedett). |
Terméktípus | Keret kábel átvezetőkhöz |
Kialakítás | B16 |
A keret típusa | Tömítőkeret |
Meghúzási nyomaték | 1,8 Nm (M4-es rögzítőcsavar (ISO4762 / DIN912)) |
Méretrajz |
|
Szélesség | 58 mm |
Magasság | 20 mm |
Hossz | 120 mm |
Vízszintes furattávolság | 32 mm |
Függőleges furattávolság | 103 mm |
Furatlyuk átmérője | 5,5 mm |
Beszerelési méret | |
Szerelőkivágás szélessége | 35 mm |
Szerelőkivágás hossza | 86 mm |
Anyag | PA (halogénmentes) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
kábelátvezetők száma | 0 ... 8 (kis csonkok, a beépített nagy csonkok számától függően) |
0 ... 2 (nagy csonkok, a beépített kis csonkok számától függően) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP54 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 120 °C (statikus) |
Szerelési útmutató | Egy nagy csonk 4 kis csonk helyét foglalja el, M4-es rögzítőcsavarok (ISO4762 / DIN912), a rögzítőcsavarok meghúzási nyomatéka: 1,8 Nm |
A termék szerelésének bemutató videója a Videó kategória Letöltések pontja alatt található. |
Cikkszám | 0801662 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | AF7CAX |
Termékkulcs | AF7CAX |
Katalógus oldalszáma | 676. (C-2-2019) oldal |
GTIN | 4046356674102 |
Tömeg/db (csomagolással) | 151,6 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 139,1 g |
Vámtarifaszám | 39269097 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142421 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000211 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
EF3.0 Éghajlatváltozás | |
CO2e kg | 1,6 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
CES-SFFS-H - Csavar 0801728
-
CES-B16-WRG-BK - Lapos tömítés 0801726
-
CES-B16-SF-PLBK - Felpattintható keret 0801651
-
CES-STPG-GY-2 - Kábelátvezető 0801672
-
CES-STPG-GY-3 - Kábelátvezető 0801673
-
CES-STPG-GY-4 - Kábelátvezető 0801674
-
CES-STPG-GY-5 - Kábelátvezető 0801675
-
CES-STPG-GY-6 - Kábelátvezető 0801676
-
CES-STPG-GY-7 - Kábelátvezető 0801677
-
CES-STPG-GY-8 - Kábelátvezető 0801679
-
CES-STPG-GY-9 - Kábelátvezető 0801680
-
CES-STPG-GY-10 - Kábelátvezető 0801682
-
CES-STPG-GY-11 - Kábelátvezető 0801683
-
CES-STPG-GY-12 - Kábelátvezető 0801684
-
CES-STPG-GY-13 - Kábelátvezető 0801685
-
CES-STPG-GY-14 - Kábelátvezető 0801686
-
CES-STPG-GY-15 - Kábelátvezető 1410521
-
CES-STPG-GY-16 - Kábelátvezető 1410534
-
CES-STPG-GY-17 - Kábelátvezető 1410547
-
CES-LTPG-GY-15 - Kábelátvezető 0801687
-
CES-LTPG-GY-16 - Kábelátvezető 0801688
-
CES-LTPG-GY-17 - Kábelátvezető 0801689
-
CES-LTPG-GY-18 - Kábelátvezető 0801690
-
CES-LTPG-GY-19 - Kábelátvezető 0801691
-
CES-LTPG-GY-20 - Kábelátvezető 0801692
-
CES-LTPG-GY-21 - Kábelátvezető 0801693
-
CES-LTPG-GY-22 - Kábelátvezető 0801695
-
CES-LTPG-GY-23 - Kábelátvezető 0801696
-
CES-LTPG-GY-24 - Kábelátvezető 0801697
-
CES-LTPG-GY-25 - Kábelátvezető 0801698
-
CES-LTPG-GY-26 - Kábelátvezető 0801699
-
CES-LTPG-GY-27 - Kábelátvezető 0801700
-
CES-LTPG-GY-28 - Kábelátvezető 0801701
-
CES-LTPG-GY-29 - Kábelátvezető 0801702
-
CES-LTPG-GY-30 - Kábelátvezető 0801703
-
CES-LTPG-GY-31 - Kábelátvezető 0801705
-
CES-LTPG-GY-32 - Kábelátvezető 0801706
-
CES-LTPG-GY-33 - Kábelátvezető 0801707
-
CES-STPG-GY-2X3 - Kábelátvezető 1410424
-
CES-STPG-GY-2X4 - Kábelátvezető 1410438
-
CES-STPG-GY-2X5 - Kábelátvezető 0801708
-
CES-STPG-GY-2X6 - Kábelátvezető 0801709
-
CES-STPG-GY-2X7 - Kábelátvezető 1410110
-
CES-STPG-GY-2X8 - Kábelátvezető 1410123
-
CES-STPG-GY-2X9 - Kábelátvezető 1410440
-
CES-STPG-GY-4X3 - Kábelátvezető 0801710
-
CES-STPG-GY-4X4 - Kábelátvezető 0801711
-
CES-STPG-GY-4X5 - Kábelátvezető 1410136
-
CES-STPG-GY-4X6 - Kábelátvezető 1410149
-
CES-SRG-BK-2 - Kábelátvezető 0801635
-
CES-SRG-BK-3 - Kábelátvezető 0801633
-
CES-SRG-BK-4 - Kábelátvezető 0801632
-
CES-SRG-BK-5 - Kábelátvezető 0801630
-
CES-SRG-BK-6 - Kábelátvezető 0801628
-
CES-SRG-BK-7 - Kábelátvezető 0801627
-
CES-SRG-BK-8 - Kábelátvezető 0801625
-
CES-SRG-BK-9 - Kábelátvezető 0801622
-
CES-SRG-BK-10 - Kábelátvezető 0801620
-
CES-SRG-BK-11 - Kábelátvezető 0801618
-
CES-SRG-BK-12 - Kábelátvezető 0801617
-
CES-SRG-BK-13 - Kábelátvezető 0801616
-
CES-SRG-BK-14 - Kábelátvezető 0801615
-
CES-SRG-BK-15 - Kábelátvezető 1410563
-
CES-SRG-BK-16 - Kábelátvezető 1410576
-
CES-SRG-BK-17 - Kábelátvezető 1410589
-
CES-LRG-BK-15 - Kábelátvezető 0801619
-
CES-LRG-BK-16 - Kábelátvezető 0801621
-
CES-LRG-BK-17 - Kábelátvezető 0801624
-
CES-LRG-BK-18 - Kábelátvezető 0801626
-
CES-LRG-BK-19 - Kábelátvezető 0801629
-
CES-LRG-BK-20 - Kábelátvezető 0801631
-
CES-LRG-BK-21 - Kábelátvezető 0801634
-
CES-LRG-BK-22 - Kábelátvezető 0801637
-
CES-LRG-BK-23 - Kábelátvezető 0801638
-
CES-LRG-BK-24 - Kábelátvezető 0801639
-
CES-LRG-BK-25 - Kábelátvezető 0801640
-
CES-LRG-BK-26 - Kábelátvezető 0801643
-
CES-LRG-BK-27 - Kábelátvezető 0801644
-
CES-LRG-BK-28 - Kábelátvezető 0801646
-
CES-LRG-BK-29 - Kábelátvezető 0801648
-
CES-LRG-BK-30 - Kábelátvezető 0801650
-
CES-LRG-BK-31 - Kábelátvezető 0801653
-
CES-LRG-BK-32 - Kábelátvezető 0801654
-
CES-LRG-BK-33 - Kábelátvezető 0801656
-
CES-SRG-BK-2X3 - Kábelátvezető 1410398
-
CES-SRG-BK-2X4 - Kábelátvezető 1410408
-
CES-SRG-BK-2X5 - Kábelátvezető 0801657
-
CES-SRG-BK-2X6 - Kábelátvezető 0801664
-
CES-SRG-BK-2X7 - Kábelátvezető 1410084
-
CES-SRG-BK-2X8 - Kábelátvezető 1410097
-
CES-SRG-BK-2X9 - Kábelátvezető 1410411
-
CES-SRG-BK-4X3 - Kábelátvezető 0801665
-
CES-SRG-BK-4X4 - Kábelátvezető 0801666
-
CES-SRG-BK-4X5 - Kábelátvezető 1410107
-
CES-SRG-BK-4X6 - Kábelátvezető 1410152
-
CES-LRC-BK - Kábelátvezető 0801719
-
CES-LRG-BK - Vakdugó 0801671
-
CES-SRC-BK - Kábelátvezető 0801718
-
CES-SRG-BK - Vakdugó 0801670
-
CES-STPG-GY - Vakdugó 0801715
-
CES-LTPG-GY - Vakdugó 0801716
-
SF-BIT-HEX 3-50 - Csavarbetét 1212647
-
SF-M BH - Csavarhúzók 1212070
Az Ön előnyei
Használható az ipari dugaszcsatlakozók standard fali kivágásainál is
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51