Hasított átvezetők 4 mm ...5 mm átmérőjű előszerelt kábelek és vezetékek befogadására, a CES tömítőkeretekben használhatók.
CES-LRG-BK-15
-
Kábelátvezető
0801619
Kábelátvezető, nagy, vezetékek száma: 1, kivitel: Kerek kábel, hasított, vezeték külső átmérője: 1x 14 mm ... 15 mm, anyag: NBR, szín: fekete, hossz: 53 mm, szélesség: 39 mm, magasság: 17 mm