Hasított kábelátvezető Hasított átvezetők 27 mm ... 28 mm átmérőjű előszerelt kábelek és vezetékek befogadására, a CES tömítőkeretekben használhatók.
CES-LTPG-GY-28
-
Kábelátvezető
0801701
Kábelátvezető, nagy, vezetékek száma: 1, kivitel: Kerek kábel, hasított, vezeték külső átmérője: 1x 27 mm ... 28 mm, anyag: SEBS (halogénmentes), szín: szürke, hossz: 53 mm, szélesség: 39 mm, magasság: 17 mm