CES-SRG-BK-2X9 - Kábelátvezető
1410411

Kábelátvezető, kicsi, vezetékek száma: 2, kivitel: Kerek kábel, hasított, vezeték külső átmérője: 2x 8 mm ... 9 mm, anyag: NBR, szín: fekete, hossz: 29,5 mm, szélesség: 19,5 mm, magasság: 17 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek