CES-SRG-BK-4X5 - Kábelátvezető
1410107

Kábelátvezető, kicsi, vezetékek száma: 4, kivitel: Kerek kábel, hasított, vezeték külső átmérője: 4x 4 mm ... 5 mm, anyag: NBR, szín: fekete, hossz: 29,5 mm, szélesség: 19,5 mm, magasság: 17 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek