Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

CES-STPG-GY-5 - Kábelátvezető
0801675

Kábelátvezető, kicsi, vezetékek száma: 1, kivitel: Kerek kábel, hasított, vezeték külső átmérője: 1x 4 mm ... 5 mm, anyag: SEBS (halogénmentes), szín: szürke, hossz: 29,5 mm, szélesség: 19,5 mm, magasság: 17 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek