UL által elismert
Engedély azonosítója: E118976-20100522Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 4 A | 22 |
Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, 4-pólusú, Aljzat, egyenes, M12-SPEEDCON, D-kódolás, THR forrasztócsatlakozás, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll
Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 4 A | 22 |